Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈大尺寸密封件3E-8349: 16 mm 厚散装密封件
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈大尺寸密封件
3E-8349: 16 mm 厚散装密封件
3E-8349: 16 mm 厚散装密封件

密封

品牌: Cat

fallback-image
3E-8349: 16 mm 厚散装密封件

密封

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
描述
描述

描述:
散装密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

它们可能需要使用粘合剂安装、夹到位、压入凹槽或使用拉链工具进行安装。许多是按长度单位出售的。

属性:
Cat® 散装密封件采用与应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求相符的材料制成。密封件尺寸、几何形状和连接方法结合周围的结构而设计,以提供持久的密封性能。

Cat 原装密封件可妥善保护您的投资。

应用:
散装密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

警告:本产品可能会使您接触到包括炭黑(空气传播、可吸入大小的非束缚粒子)在内的化学物质,加利福尼亚州已知该物质会导致癌症。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov

描述:
散装密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

它们可能需要使用粘合剂安装、夹到位、压入凹槽或使用拉链工具进行安装。许多是按长度单位出售的。

属性:
Cat® 散装密封件采用与应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求相符的材料制成。密封件尺寸、几何形状和连接方法结合周围的结构而设计,以提供持久的密封性能。

Cat 原装密封件可妥善保护您的投资。

应用:
散装密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

警告:本产品可能会使您接触到包括炭黑(空气传播、可吸入大小的非束缚粒子)在内的化学物质,加利福尼亚州已知该物质会导致癌症。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
技术规格
技术规格
计量单位美制公制
粘合剂:
横截面宽度(in): 9.84
横截面厚度(in): 6.3
横截面宽度(mm): 250
材料: CR - 氯丁二烯海绵橡胶
横截面厚度(mm): 160
材料描述: CR 海绵(闭孔)橡胶用于要求具有耐油性和卓越耐候性的垫块和静态密封件。
计量单位美制公制
粘合剂:
横截面宽度(in): 9.84
横截面厚度(in): 6.3
查看更多
兼容型号
兼容型号
Pumper
SPF743
Wheel Tractor
631K621K OEM637K651
Integrated Toolcarrier
IT38G II
Wheel Tractor-Scraper
657651627K623K LRC623K631K627623621637627K LRC632631637K621K
Off Highway Truck
785D789D794 AC793F798 AC785793798796 AC
Wheel Dozer
834844834K854K854844K
Motor Grader
16M18M316M324M
Rotary Cutter
RC20
Electric Rope Shovel
74957495 HF
Wheel Loader
938G II993K988K XE988K962G II988 XE992K986950G II988GC988994K986K995990K990993992
Track-Type Tractor
D10T2
Rotary Drill
MD6310MD6250
Mini Hyd Excavator
308307.5309306307306.5308.5305.5 GC310
Wheel Scraper
637K
Truck
785793F AC793F CMD793F OEM793F XQ795F XQ785G797F793F795F AC794 AC789D
查看更多
Pumper
SPF743
保修信息
退货政策
3E-8349 的零件图