Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল3E-8349: 16mm পুরুত্বের বাল্ক সীল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল
3E-8349: 16mm পুরুত্বের বাল্ক সীল
3E-8349: 16mm পুরুত্বের বাল্ক সীল

সীল

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
3E-8349: 16mm পুরুত্বের বাল্ক সীল

সীল

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

বর্ণনা:
বাল্ক সীলগুলি সাধারণত ঘেরগুলি সীল করতে ব্যবহৃত হয় এবং শব্দ ডেডেনিং, কম্পন বিচ্ছিন্নতা, কুশনিং বা তাপ নিরোধক জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

তাদের আঠালো দিয়ে ইনস্টলেশনের প্রয়োজন হতে পারে, জায়গায় ক্লিপ করা যেতে পারে, একটি খাঁজে চাপানো বা একটি জিপার সরঞ্জাম দিয়ে ইনস্টল করা যেতে পারে। অনেকগুলি দৈর্ঘ্যের ইউনিট দ্বারা বিক্রি হয়।

বৈশিষ্ট্য:
Cat® বাল্ক সীলগুলি এমন উপকরণ দিয়ে তৈরি যা অ্যাপ্লিকেশনটির নির্দিষ্ট তাপমাত্রা, রাসায়নিক প্রতিরোধের এবং ইউভি এক্সপোজার প্রয়োজনীয়তার সাথে মেলে। সীল মাত্রা, জ্যামিতি এবং সংযুক্তি পদ্ধতি দীর্ঘস্থায়ী সীল কর্মক্ষমতা প্রদান করার জন্য, পার্শ্ববর্তী কাঠামোর সাথে একত্রে ডিজাইন করা হয়।

জেনুইন Cat সীল সঙ্গে আপনার বিনিয়োগ রক্ষা করুন।

ব্যবহার:
বাল্ক সীলগুলি সাধারণত উইন্ডোজ, কভার এবং ক্যাব ঘেরের মতো ঘেরগুলি সীল করতে ব্যবহৃত হয়।

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি আপনাকে কার্বন ব্ল্যাক (শ্বাসপ্রশ্বাসে মাধ্যমে নেওয়ার যায় এমন আকারের বায়ুবাহিত, আনবাউন্ড কণা) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

বর্ণনা:
বাল্ক সীলগুলি সাধারণত ঘেরগুলি সীল করতে ব্যবহৃত হয় এবং শব্দ ডেডেনিং, কম্পন বিচ্ছিন্নতা, কুশনিং বা তাপ নিরোধক জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

তাদের আঠালো দিয়ে ইনস্টলেশনের প্রয়োজন হতে পারে, জায়গায় ক্লিপ করা যেতে পারে, একটি খাঁজে চাপানো বা একটি জিপার সরঞ্জাম দিয়ে ইনস্টল করা যেতে পারে। অনেকগুলি দৈর্ঘ্যের ইউনিট দ্বারা বিক্রি হয়।

বৈশিষ্ট্য:
Cat® বাল্ক সীলগুলি এমন উপকরণ দিয়ে তৈরি যা অ্যাপ্লিকেশনটির নির্দিষ্ট তাপমাত্রা, রাসায়নিক প্রতিরোধের এবং ইউভি এক্সপোজার প্রয়োজনীয়তার সাথে মেলে। সীল মাত্রা, জ্যামিতি এবং সংযুক্তি পদ্ধতি দীর্ঘস্থায়ী সীল কর্মক্ষমতা প্রদান করার জন্য, পার্শ্ববর্তী কাঠামোর সাথে একত্রে ডিজাইন করা হয়।

জেনুইন Cat সীল সঙ্গে আপনার বিনিয়োগ রক্ষা করুন।

ব্যবহার:
বাল্ক সীলগুলি সাধারণত উইন্ডোজ, কভার এবং ক্যাব ঘেরের মতো ঘেরগুলি সীল করতে ব্যবহৃত হয়।

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি আপনাকে কার্বন ব্ল্যাক (শ্বাসপ্রশ্বাসে মাধ্যমে নেওয়ার যায় এমন আকারের বায়ুবাহিত, আনবাউন্ড কণা) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের পুরুত্ব (mm): 160
উপাদানের বিবরণ: CR এক্সপান্ডেড (ক্লোস্ড সেল) রাবার প্যাড এবং স্ট্যাটিক সীলগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় যার জন্য অয়েল রেসিস্টেন্স এবং খুব ভালো আবহাওয়া রেসিস্টেন্সের প্রয়োজন হয়।
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 9.84
প্রস্থচ্ছেদের পুরুত্ব (in): 6.3
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 250
উপদান: CR - ক্লোরোপ্রিন প্রসারিত রাবার
আঠা: হ্যাঁ
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের পুরুত্ব (mm): 160
উপাদানের বিবরণ: CR এক্সপান্ডেড (ক্লোস্ড সেল) রাবার প্যাড এবং স্ট্যাটিক সীলগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় যার জন্য অয়েল রেসিস্টেন্স এবং খুব ভালো আবহাওয়া রেসিস্টেন্সের প্রয়োজন হয়।
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 9.84
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Pumper
SPF743
Wheel Tractor
631K621K OEM637K651
Integrated Toolcarrier
IT38G II
Wheel Tractor-Scraper
657651627K623K LRC623K631K627623621637627K LRC632631637K621K
Off Highway Truck
785D789D794 AC793F798 AC785793798796 AC
Wheel Dozer
834844834K854K854844K
Motor Grader
16M18M316M324M
Rotary Cutter
RC20
Electric Rope Shovel
74957495 HF
Wheel Loader
938G II993K988K XE988K962G II988 XE992K986950G II988GC988994K986K995990K990993992
Track-Type Tractor
D10T2
Rotary Drill
MD6310MD6250
Mini Hyd Excavator
308307.5309306307306.5308.5305.5 GC310
Wheel Scraper
637K
Truck
785793F AC793F CMD793F OEM793F XQ795F XQ785G797F793F795F AC794 AC789D
আরও দেখুন
Pumper
SPF743
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
3E-8349 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন