StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileMuttern3F-7674: Sicherungsmutter für Nyloneinsatz
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileMuttern3F-7674: Sicherungsmutter für Nyloneinsatz
3F-7674: Sicherungsmutter für Nyloneinsatz

Sicherungsmutter für Nyloneinsatz

Marke: Cat

Produktbilder
3F-7674: Sicherungsmutter für Nyloneinsatz
3F-7674: Sicherungsmutter für Nyloneinsatz
3F-7674: Sicherungsmutter für Nyloneinsatz
3F-7674: Sicherungsmutter für Nyloneinsatz
3F-7674: Sicherungsmutter für Nyloneinsatz

Sicherungsmutter für Nyloneinsatz

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 3F-7674

Maßeinheit

USMetrisch
Stärke (mm): 8,3
Thickness (in): 0,327
Nutausführung: Selbstsichernde Sechskantmuttern
Thread Size (" - Gangzahl) ('): 1/4-28
Gewinde: UNF-Feingewinde
Beschichtung: Galvanisiertes Zink (96 Std. Salzsprühnebel)
Material-: Sonstiges Gemischt: Metall-Nicht-Metall,Zinklegierung,Kohlenstoffstahl
Feinplanieren: Verzinkt
Nutbreite - 3 ('): 7/16
Gehärtet: Nein
Antrieb (mm): 11,11
Gewindegröße (mm): 0,250
Bohrungsgewindesteigung: 28,0
Materialbeschreibung: SAE Grade 8 gleichwertig
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x28
Drive (in): 0.437
Class or Grade: SAE J995 Grade 8
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 3F-7674

KETTENLADER

977K 955H 955K

GENERATOR

SR4 SR4B

MULDENKIPPER

773 777 772 776

BAGGERLADER

426B 438B 416 426 428 436B 438 436 446B 446 428B 416B

ROHRVERLEGER

561B

RADDOZER

834 824B 824

INDUSTRIE-RADLADER

IT28 IT18

MOTOR – LKW

1673B 1140 1673C 1150 1145 1673 1674 1676 1693 3306

RADLADER

980 950B 950E 988 994 992 936E 988B 926 992B 980C 992C 936 926E 966D 966E G936 994D

PRODUKTE FÜR DIE ERDÖLFÖRDERUNG

C280-12

TELEHANDLER

TH103

CHALLENGER

65B 65 75

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

3516 3512 3616 D379A 3612 D379B C280-16 D399 C280-12 D397D C280-6 C280-8 D349 D346 D348 D398A D398B D343 G3406 G3512 G3508

KETTENDOZER

D10 10 10C 10S 10U

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

D20D D250D D300D

MOTOR – STROMAGGREGAT

G3406 G3408 D379B 3412 3208 3608 3606 3412C D398B 3508 C280-16 D399 3616 3512 3516

SCHÜRFZUG

650B 666 651B 660B 657B 641 651 641B 657 666B

MOTOR – INDUSTRIE

D346 D348 D349 3612 3412 D343 D348 D349 D346 D398B 3406 D398 D399 D353C D353E D353D D379 D379B G3612 G3616 G398 G3608 G379A G3408C G3408 G3406 G3512 G379 G3508

STRASSENRECYCLER

SS-250 RR-250

ANTRIEBSAGGREGAT

G3406

TANDEM-VIBRATIONSWALZE

CS-433B CP-433B CB-314

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt