InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesTuercas3F-7674: Contratuerca de casquillo de nailon
Inicio
Tornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesTuercas
3F-7674: Contratuerca de casquillo de nailon
3F-7674: Contratuerca de casquillo de nailon

Contratuerca de casquillo de nailon

Marca: Cat

Imágenes del producto
3F-7674: Contratuerca de casquillo de nailon
3F-7674: Contratuerca de casquillo de nailon
3F-7674: Contratuerca de casquillo de nailon
3F-7674: Contratuerca de casquillo de nailon
3F-7674: Contratuerca de casquillo de nailon

Contratuerca de casquillo de nailon

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Productos que se suelen comprar juntos
3F-76743F-7674
2M-97802M-9780
3D-28243D-2824
Ver todas las piezas
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 3F-7674
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 3F-7674

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Grosor (mm): 8.3
Thickness (in): 0.327
Tipo de tuerca: tuercas de autotraba de cabeza hexagonal
Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1/4-28
Tamaño de rosca (mm): 0.250
Mando (mm): 11.11
Rosca: Rosca fina UNF
Endurecido: No
Acabado: Revestimiento de zinc
Descripción del material: Grado 8 SAE equivalente
Paso de rosca del orificio: 28
Ancho de la tuerca: 3 (pulg): 7/16
Material: Aleación de zinc,Otras mezclas: Metal y no metal,Acero de carbono
Recubrimiento: Zinc galvanizado (96 h de niebla salina)
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x28
Drive (in): 0.437
Class or Grade: SAE J995 Grade 8
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3F-7674

PRODUCTOS DE PETRÓLEO

C280-12

RETROEXCAVADORA CARGADORA

426B 438B 416 426 428 436B 438 436 446B 446 428B 416B

MOTOTRAÍLLA

650B 666 651B 660B 657B 641 651 641B 657 666B

COMPACTADOR DE PAVIMENTACIÓN

CS-433B CP-433B CB-314

PAQUETE DE POTENCIA

G3406

MOTOR - CAMIÓN

1673B 1140 1673C 1150 1145 1673 1674 1676 1693 3306

CAMIÓN DE OBRAS

773 777 772 776

TIENDETUBOS

561B

CHALLENGER

65B 65 75

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834 824B 824 980 950B 950E 988 994 992 936E 988B 926 992B 980C 992C 936 926E 966D 966E G936 994D

GENERADOR

SR4 SR4B

PRODUCTOS MARINOS

3516 3512 3616 D379A 3612 D379B C280-16 D399 C280-12 D397D C280-6 C280-8 D349 D346 D348 D398A D398B D343 G3406 G3512 G3508

MOTOR - GRUPO ELECTRÓGENO

G3406 G3408 D379B 3412 3208 3608 3606 3412C D398B 3508 C280-16 D399 3616 3512 3516

MOTOR - INDUSTRIAL

D346 D348 D349 3612 3412 D343 D348 D349 D346 D398B 3406 D398 D399 D353C D353E D353D D379 D379B G3612 G3616 G398 G3608 G379A G3408C G3408 G3406 G3512 G379 G3508

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT28 IT18

CARGADOR DE CADENAS

977K 955H 955K

RECUPERADOR DE CAMINOS

SS-250 RR-250

CAMIÓN ARTICULADO DE DESCARGA

D20D D250D D300D

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH103

TRACTOR DE CADENAS

D10 10 10C 10S 10U

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto