StartseiteSchneidwerkzeugeLöffelzähne und AdaptersystemeAdapter417-4619: Mittlerer Zahnhalter der Schaufel
StartseiteSchneidwerkzeugeLöffelzähne und AdaptersystemeAdapter417-4619: Mittlerer Zahnhalter der Schaufel
417-4619: Mittlerer Zahnhalter der Schaufel

Cat® Weld-On C85 Two Strap Adapter

Marke: Cat

Produktbilder
417-4619: Mittlerer Zahnhalter der Schaufel
417-4619: Mittlerer Zahnhalter der Schaufel
417-4619: Mittlerer Zahnhalter der Schaufel
417-4619: Mittlerer Zahnhalter der Schaufel
417-4619: Mittlerer Zahnhalter der Schaufel
417-4619: Mittlerer Zahnhalter der Schaufel

Cat® Weld-On C85 Two Strap Adapter

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 417-4619

Maßeinheit

USMetrisch
Series: X-2
Size: C85
Overall Length (mm): 860,2
Width (in): 9,488
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 33,866
Width (mm): 241,0
Base Edge Thickness Class: 120
Bevel Angle: 30,0
Position: Center
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 12,78
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 324,6
Type: Two Strap
Material: Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 417-4619

ARBEITSGERÄT

BUCKET

SCHAUFEL

6040

HYDRAULIKBAGGER

6030 T4 6030 T2 6030 6040

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt