HomeParti di usuraSistemi adattatore e denti della bennaAdattatori417-4619: Adattatore per punta centrale della benna
HomeParti di usuraSistemi adattatore e denti della bennaAdattatori417-4619: Adattatore per punta centrale della benna
417-4619: Adattatore per punta centrale della benna

Cat® Weld-On C85 Two Strap Adapter

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
417-4619: Adattatore per punta centrale della benna
417-4619: Adattatore per punta centrale della benna
417-4619: Adattatore per punta centrale della benna
417-4619: Adattatore per punta centrale della benna
417-4619: Adattatore per punta centrale della benna
417-4619: Adattatore per punta centrale della benna

Cat® Weld-On C85 Two Strap Adapter

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 417-4619

Unità di misura

USAMetrico
Series: X-2
Size: C85
Overall Length (mm): 860,2
Width (in): 9,488
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 33,866
Width (mm): 241,0
Base Edge Thickness Class: 120
Bevel Angle: 30,0
Position: Center
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 12,78
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 324,6
Type: Two Strap
Material: Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 417-4619

PALA

6040

ESCAVATORE IDRAULICO

6030 T4 6030 T2 6030 6040

ATTREZZATURA

BUCKET

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito