హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ టీత్ & అడాప్టర్ సిస్టమ్‌లుఅడాప్టర్‌లు417-4619: బకెట్ సెంటర్ టిప్ అడాప్టర్
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ టీత్ & అడాప్టర్ సిస్టమ్‌లుఅడాప్టర్‌లు417-4619: బకెట్ సెంటర్ టిప్ అడాప్టర్
417-4619: బకెట్ సెంటర్ టిప్ అడాప్టర్

Cat® Weld-On C85 Two Strap Adapter

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
417-4619: బకెట్ సెంటర్ టిప్ అడాప్టర్
417-4619: బకెట్ సెంటర్ టిప్ అడాప్టర్
417-4619: బకెట్ సెంటర్ టిప్ అడాప్టర్
417-4619: బకెట్ సెంటర్ టిప్ అడాప్టర్
417-4619: బకెట్ సెంటర్ టిప్ అడాప్టర్
417-4619: బకెట్ సెంటర్ టిప్ అడాప్టర్

Cat® Weld-On C85 Two Strap Adapter

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 417-4619 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Series: X-2
Size: C85
Overall Length (mm): 860.2
Width (in): 9.488
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 33.866
Width (mm): 241.0
Base Edge Thickness Class: 120
Bevel Angle: 30.0
Position: Center
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 12.78
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 324.6
Type: Two Strap
Material: Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 417-4619కి అనుకూల మోడల్‌లు

పార

6040

హైడ్రాలిక్ షోవెల్

6030 T4 6030 T2 6030 6040

వర్క్ టూల్

BUCKET

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది