StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze439-4451: KIT-ÖLKÜHLER UND LEITUNGEN
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze
439-4451: KIT-ÖLKÜHLER UND LEITUNGEN
439-4451: KIT-ÖLKÜHLER UND LEITUNGEN

Ölkühler- und Leitungssatz

Marke: Cat

Produktbilder
439-4451: KIT-ÖLKÜHLER UND LEITUNGEN
439-4451: KIT-ÖLKÜHLER UND LEITUNGEN

Ölkühler- und Leitungssatz

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

274-9374: 0,35 mm dicke Dichtung für Reingasansaugleitungen
274-9374: 0,35 mm dicke Dichtung für ReingasansaugleitungenAnzahl: 1
272-7018: Dichtungs-O-Ring mit 44,04 mm Innendurchmesser
272-7018: Dichtungs-O-Ring mit 44,04 mm InnendurchmesserAnzahl: 2
300-5459: Einpressdichtung für Ölkühler
300-5459: Einpressdichtung für ÖlkühlerAnzahl: 1
136-7227: 19,18 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
136-7227: 19,18 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 2
238-5080: 16,36 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung
238-5080: 16,36 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring DichtungAnzahl: 6
214-7568: DICHTUNG - O-RING - STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: DICHTUNG - O-RING - STOR (SAE 9/16-18)Anzahl: 2
6V-3251: 19,18 mm Gummi-O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser
6V-3251: 19,18 mm Gummi-O-Ring-Dichtung mit InnendurchmesserAnzahl: 2
6V-5048: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
6V-5048: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
9X-7381: 10,82 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
9X-7381: 10,82 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 4
238-5084: 29,74 mm Außendurchmesser O-Ring-Dichtung
238-5084: 29,74 mm Außendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
288-2686: Dichtung für Motorölfiltergehäuse
288-2686: Dichtung für MotorölfiltergehäuseAnzahl: 1
5S-9134: 97,79 mm Innendurchmesser O-Dichtring
5S-9134: 97,79 mm Innendurchmesser O-DichtringAnzahl: 1
238-5081: 19,18 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
238-5081: 19,18 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 4
Anzeige von 1 bis 13 von 13
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 439-4451
Satzinhalt: Dichtungen
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 439-4451

MOTOR – LKW

C13

PRODUKTE FÜR DIE ERDÖLFÖRDERUNG

TH35-E81 TH35-C13T

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.