AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor439-4451: KIT-RĂCITOR DE ULEI ȘI LINII
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor
439-4451: KIT-RĂCITOR DE ULEI ȘI LINII
439-4451: KIT-RĂCITOR DE ULEI ȘI LINII

Kit răcitor și conducte de ulei

Marcă: Cat

Imaginile produselor
439-4451: KIT-RĂCITOR DE ULEI ȘI LINII
439-4451: KIT-RĂCITOR DE ULEI ȘI LINII

Kit răcitor și conducte de ulei

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

238-5084: 2.95 x 29.74mm 90A FKM O-Ring
238-5084: 2.95 x 29.74mm 90A FKM O-RingCantitate: 1
288-2686: Garnitură carcasă filtru ulei de motor
288-2686: Garnitură carcasă filtru ulei de motorCantitate: 1
5S-9134: 97.79mm Inside Diameter Seal-O-Ring
5S-9134: 97.79mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
238-5081: 2.46 x 19.18mm 90A FKM O-Ring
238-5081: 2.46 x 19.18mm 90A FKM O-RingCantitate: 4
274-9374: GARNITURĂ-RETEN
274-9374: GARNITURĂ-RETENCantitate: 1
272-7018: GARNITURĂ INELARĂ
272-7018: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 2
300-5459: ETANȘARE-PIP
300-5459: ETANȘARE-PIPCantitate: 1
136-7227: 19.18mm Inside Diameter Seal-O-Ring
136-7227: 19.18mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
238-5080: 2.21 x 16.36mm 90A FKM O-Ring
238-5080: 2.21 x 16.36mm 90A FKM O-RingCantitate: 6
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Cantitate: 2
6V-3251: 2.46 x 19.18mm 70A EPDM O-Ring
6V-3251: 2.46 x 19.18mm 70A EPDM O-RingCantitate: 2
6V-5048: 1.83 x 8.92mm 75A FKM O-Ring
6V-5048: 1.83 x 8.92mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
9X-7381: 1.78 x 10.82mm 78A HNBR O-Ring
9X-7381: 1.78 x 10.82mm 78A HNBR O-RingCantitate: 4
Se afișează 1 până la 13 din 13
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 439-4451
Kitul conține: Garnituri, etanșări
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 439-4451

PRODUSE PETROLIERE

TH35-E81 TH35-C13T

MOTOR - CAMION

C13

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert