Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα439-4451: ΚΙΤ-ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα439-4451: ΚΙΤ-ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ
439-4451: ΚΙΤ-ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΚΙΤ ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
439-4451: ΚΙΤ-ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ
439-4451: ΚΙΤ-ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΚΙΤ ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

288-2686: Φλάντζα περιβλήματος φίλτρου λαδιού κινητήρα
288-2686: Φλάντζα περιβλήματος φίλτρου λαδιού κινητήραΠοσότητα: 1
5S-9134: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 97,79 mm
5S-9134: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 97,79 mmΠοσότητα: 1
238-5081: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mm
238-5081: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mmΠοσότητα: 4
238-5084: 29,74 mm εξωτερικής διαμέτρου O-Ring Seal
238-5084: 29,74 mm εξωτερικής διαμέτρου O-Ring SealΠοσότητα: 1
274-9374: Φλάντζα γραμμών επαγωγής καθαρού αερίου 0,35 mm
274-9374: Φλάντζα γραμμών επαγωγής καθαρού αερίου 0,35 mmΠοσότητα: 1
300-5459: Παρέμβυσμα πρεσαριστής εφαρμογής ψυγείου λαδιού
300-5459: Παρέμβυσμα πρεσαριστής εφαρμογής ψυγείου λαδιούΠοσότητα: 1
136-7227: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mm
136-7227: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mmΠοσότητα: 2
6V-3251: Σφραγίδα δακτυλίου από καουτσούκ εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mm
6V-3251: Σφραγίδα δακτυλίου από καουτσούκ εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mmΠοσότητα: 2
214-7568: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING STOR (SAE 9/16-18)Ποσότητα: 2
238-5080: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mm
238-5080: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mmΠοσότητα: 6
272-7018: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 44,04 mm
272-7018: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 44,04 mmΠοσότητα: 2
9X-7381: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 10,82 mm
9X-7381: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 10,82 mmΠοσότητα: 4
6V-5048: Τσιμούχα δακτυλίου O 8,92 mm εσωτερικής διαμέτρου
6V-5048: Τσιμούχα δακτυλίου O 8,92 mm εσωτερικής διαμέτρουΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 13 από 13
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 439-4451
Το κιτ περιέχει: Φλάντζες, παρεμβύσματα
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 439-4451

ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

TH35-C13T

ΣΑΣΜΑΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

TH35-E81

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

C13

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε