Caterpillar
Keine empfohlenen Ergebnisse

Ausrüstung hinzufügen


Registrieren

Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Teilnummer oder -bezeichnung
ZurückStartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben447-1709: M16-2 x 45mm Sechskantschraube
ZurückStartseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben
447-1709: M16-2 x 45mm Sechskantschraube
447-1709: M16-2 x 45mm Sechskantschraube
Product Images
447-1709: M16-2 x 45mm Sechskantschraube
447-1709: M16-2 x 45mm Sechskantschraube
447-1709: M16-2 x 45mm Sechskantschraube
447-1709: M16-2 x 45mm Sechskantschraube
447-1709: M16-2 x 45mm Sechskantschraube

Cat®-Sechskantkopfschraube
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
Im Allgemeinen beträgt die Garantie für Teile, die auf Parts.Cat.Com gekauft wurden, in Übereinstimmung mit der eingeschränkten Caterpillar-Garantie 12 Monate ab Rechnungsdatum. Die Teilegarantie deckt Material- und Verarbeitungsmängel während des gesamten Garantiezeitraums nach der Installation ab. Die vollständigen Garantiebestimmungen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler vor Ort.
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
Im Allgemeinen beträgt die Garantie für Teile, die auf Parts.Cat.Com gekauft wurden, in Übereinstimmung mit der eingeschränkten Caterpillar-Garantie 12 Monate ab Rechnungsdatum. Die Teilegarantie deckt Material- und Verarbeitungsmängel während des gesamten Garantiezeitraums nach der Installation ab. Die vollständigen Garantiebestimmungen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler vor Ort.
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
Teilediagramm für 447-1709
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 447-1709

Beschreibung:
Cat® Befestigungsteile werden für bestimmte Anwendungen unter Berücksichtigung von Größe, Festigkeit, Vorspannkraft und bisherigen Leistungen entwickelt. Diese Informationen stehen anderen Herstellern nicht zur Verfügung. Die Lebensdauer der Ersatzteile reicht bis zur Aufarbeitung bzw. entspricht der Lebensdauer der Maschine. Befestigungsteile von anderen Herstellern als Cat mögen für Ihre Maschine als brauchbar erscheinen, doch von allen Unternehmen sind wir mit Ihrer Ausrüstung am besten vertraut.
Sechskantbolzen/-schrauben bieten den zuverlässigsten Antrieb.

Merkmale:
• Cat Befestigungsteile werden unter Einhaltung präziser technischer Daten gefertigt und sind auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität ausgelegt
• Belastbarkeit & Qualität – Befestigungsteile entsprechen mindestens den Anforderungen gemäß ISO, ASTM, ASME & SAE.
• Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben von Cat werden als System für höchste Klemmkraft entwickelt.
• Es sind Beschichtungen für spezielle Anwendungen verfügbar (RoHS-konform).

Einsatzbereiche:
Cat Schrauben und zugehörige Unterlegscheiben und Muttern ergeben ein leistungsstarkes System, das konsistent hohe Klemmkräfte gewährleistet. Mit Cat Befestigungsteilen können Sie an Ihren Maschinen Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen, ganz gleich, um welche Anwendung es sich handelt oder wo sich Ihre Werkstatt befindet.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 447-1709

Maßeinheit

USMetrisch

Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M16X2

Bolt Length (in): 1.772

Schraubenlänge (mm): 45

Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube

Beschichtung: Verzinkt

Grip Length (in): 0.197

Klemmlänge (mm): 5

Material-: Stahl

Materialbeschreibung: ISO 898-1 Klasse 10.9. Kopfmarkierung – 10.9 (1040 MPa ultimative Zugfestigkeit)

Thread Size (in - TPI) (in): M16-2

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 447-1709

EXCAVATOR

311D LRR 352 312D2 L 350 312C L 345D L M325D MH 355 M325D L MH 320D2 FM 314D LCR 323F SA 312C 345D L VG

MOBILE HYD POWER UNIT

349E L HVG

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.