Caterpillar
추천 결과값 없음

회원가입

Caterpillar
부품번호, 키워드 등을 입력하세요
뒤로하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사447-1709: M16-2 x 45mm 육각 헤드 볼트
뒤로
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사
447-1709: M16-2 x 45mm 육각 헤드 볼트
447-1709: M16-2 x 45mm 육각 헤드 볼트
Product Images
447-1709: M16-2 x 45mm 육각 헤드 볼트
447-1709: M16-2 x 45mm 육각 헤드 볼트
447-1709: M16-2 x 45mm 육각 헤드 볼트
447-1709: M16-2 x 45mm 육각 헤드 볼트
447-1709: M16-2 x 45mm 육각 헤드 볼트

Cat® 육각 헤드 볼트

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
보증 정보

일반적으로 Parts.Cat.Com에서 구입한 부품에 대한 보증 기간은 Caterpillar 제한 보증서에 기재된 송장 발행일로부터 12개월입니다. 부품 보증은 부품이 설치된 후 보증 기간 동안 자재 결함 및 기술적 결함을 보장합니다. 전체적인 보증 세부 사항은 해당 지역의 Cat 지점에 문의하십시오.

더 많은 도움이 필요하십니까? 연락처

특약점 찾기이메일
반품 정책
환불 정책 정보
반품 불가 아이콘이 명시되지 않는 한, 대부분의 부품은 환불 정책에 따라 공인 Cat® 지점에 반품할 수 있습니다. 

더 많은 도움이 필요하십니까? 연락처

특약점 찾기이메일
보증 정보
보증 정보

일반적으로 Parts.Cat.Com에서 구입한 부품에 대한 보증 기간은 Caterpillar 제한 보증서에 기재된 송장 발행일로부터 12개월입니다. 부품 보증은 부품이 설치된 후 보증 기간 동안 자재 결함 및 기술적 결함을 보장합니다. 전체적인 보증 세부 사항은 해당 지역의 Cat 지점에 문의하십시오.

더 많은 도움이 필요하십니까? 연락처

특약점 찾기이메일
반품 정책
환불 정책 정보
반품 불가 아이콘이 명시되지 않는 한, 대부분의 부품은 환불 정책에 따라 공인 Cat® 지점에 반품할 수 있습니다. 

더 많은 도움이 필요하십니까? 연락처

특약점 찾기이메일
447-1709용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 447-1709에 대한 설명

설명:
Cat® 조임장치 부품은 크기, 강도, 클램프 부하 및 과거 성능을 기반으로 특정 작업에 맞게 설계됩니다. 이것은 다른 제조사에는 없는 정보입니다. 이 부품을 선택하면 장비를 재조립하거나 장비의 수명이 다할 때까지 사용할 수 있습니다. Cat 제품이 아닌 하드웨어 및 조임장치가 현재 사용 중인 장비에 적합한 것처럼 보일지 모르지만, Cat만큼 고객의 장비에 대해 잘 아는 회사는 없습니다.
육각 헤드 볼트/나사는 가장 강력한 주행 기능을 제공합니다.

특성:
•Cat 조임장치는 정확한 사양에 따라 내구성, 안정성, 생산성을 고려하여 제작됩니다.
•강도 및 품질 – 조임장치는 ISO, ASTM, ASME 및 SAE 요구 사항을 충족하거나 능가합니다.
•Cat 볼트, 너트 및 와셔는 죄는 힘을 극대화하기 위해 하나의 계통으로 함께 작동하도록 설계되었습니다.
•코팅은 다양한 작업에 대한 특수 요구 사항을 충족합니다(RoHS 준수).

작업:
Cat 볼트와 그에 맞는 경화 와셔 및 너트는 성능 기반 계통을 형성하여 높은 클램프 부하를 지속적으로 발생시킵니다. 전 세계 대부분의 장비 및 작업장 작업에서 Cat 조임장치를 사용하여 마음 놓고 제작, 유지 관리 또는 수리를 수행할 수 있습니다.

더 보기
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 447-1709 사양

측정 단위

미국미터법

나사산 크기(직경 x 피치)(mm): M16X2

Bolt Length (in): 1.772

볼트 길이(mm): 45

볼트 유형: 육각 헤드 볼트

도장: 아연 도금

Grip Length (in): 0.197

그립 길이(mm): 5

자재: 강철

자재 설명: ISO 898-1 클래스 10.9. 헤드 마킹 - 10.9(1040MPa 극한 인장 강도)

Thread Size (in - TPI) (in): M16-2

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

더 보기
부품 번호 447-1709의 호환 가능 모델

EXCAVATOR

311D LRR 352 312D2 L 350 312C L 345D L M325D MH 355 M325D L MH 320D2 FM 314D LCR 323F SA 312C 345D L VG

MOBILE HYD POWER UNIT

349E L HVG

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기