Caterpillar
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

Caterpillar
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू447-1709: M16-2 x 45 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
447-1709: M16-2 x 45 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
447-1709: M16-2 x 45 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट

Cat® हेक्स हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
447-1709: M16-2 x 45 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
447-1709: M16-2 x 45 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
447-1709: M16-2 x 45 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
447-1709: M16-2 x 45 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
447-1709: M16-2 x 45 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट

Cat® हेक्स हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वारंटी संबंधी जानकारी

आमतौर पर, Caterpillar Limited Warranty में परिभाषित के अनुसार, Parts.Cat.Com पर खरीदे गए पार्ट्स की वारंटी इनवॉइस की तिथि से 12 महीने तक की होती है. एक बार स्थापित हो जाने के बाद पार्ट्स की वारंटी, वारंटी अवधि के दौरान सामग्री और बनाई में हुए दोषों को कवर करती है. पूर्ण वारंटी विवरण के लिए अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें.
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
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
थ्रेड का आकार (व्यास x पिच) (mm): M16X2
Bolt Length (in): 1.772
बोल्ट की लंबाई (mm): 45
बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट
कोटिंग: ज़िंक प्लेटेड
Grip Length (in): 0.197
ग्रिप की लंबाई (मिलीमीटर): 5
सामग्री: स्टील
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
मापने की इकाईUSमीट्रिक
थ्रेड का आकार (व्यास x पिच) (mm): M16X2
Bolt Length (in): 1.772
बोल्ट की लंबाई (mm): 45
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Excavator
311D LRR352312D2 L350312C L345D LM325D MH355M325D L MH320D2 FM314D LCR323F SA312C345D L VG
Material Handler
MH3022MH3024
Mobile Hyd Power Unit
349E L HVG
अधिक देखें
Excavator
311D LRR352312D2 L350312C L345D LM325D MH355M325D L MH320D2 FM314D LCR323F SA312C345D L VG
वारंटी संबंधी जानकारी
वारंटी संबंधी जानकारी

आमतौर पर, Caterpillar Limited Warranty में परिभाषित के अनुसार, Parts.Cat.Com पर खरीदे गए पार्ट्स की वारंटी इनवॉइस की तिथि से 12 महीने तक की होती है. एक बार स्थापित हो जाने के बाद पार्ट्स की वारंटी, वारंटी अवधि के दौरान सामग्री और बनाई में हुए दोषों को कवर करती है. पूर्ण वारंटी विवरण के लिए अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें.
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
447-1709 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
447-1709447-1709
359-5808359-5808
1P-37041P-3704
सभी पार्ट्स देखें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
447-1709 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 447-1709 के लिए विवरण

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 447-1709 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
थ्रेड का आकार (व्यास x पिच) (mm): M16X2
Bolt Length (in): 1.772
बोल्ट की लंबाई (mm): 45
बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट
कोटिंग: ज़िंक प्लेटेड
Grip Length (in): 0.197
ग्रिप की लंबाई (मिलीमीटर): 5
सामग्री: स्टील
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
अधिक देखें
पार्ट नंबर 447-1709 के लिए संगत मॉडल

EXCAVATOR

311D LRR 352 312D2 L 350 312C L 345D L M325D MH 355 M325D L MH 320D2 FM 314D LCR 323F SA 312C 345D L VG

MATERIAL HANDLER

MH3022 MH3024

MOBILE HYD POWER UNIT

349E L HVG

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें