StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen467-6679: BOLZEN
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen467-6679: BOLZEN
467-6679: BOLZEN

Cat® Linkage Pin 7.87" dia X 12.01" long

Marke: Cat

Produktbilder
467-6679: BOLZEN
467-6679: BOLZEN
467-6679: BOLZEN
467-6679: BOLZEN
467-6679: BOLZEN

Cat® Linkage Pin 7.87" dia X 12.01" long

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 467-6679

Maßeinheit

USMetrisch
Pin Type: Straight Pin
Material: Steel,Low Alloy Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 200,0
Pin Diameter (in): 7,874
Length (mm): 305,0
Length (in): 12,01
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Length (in): 12
Pin Length (mm): 304.8
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 467-6679

ELEKTRISCHER SEILBAGGER

7495 7495 HF

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt