Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien467-6679: SWORZEŃ
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien
467-6679: SWORZEŃ
467-6679: SWORZEŃ

Cat® Linkage Pin 7.87" dia X 12.01" long

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
467-6679: SWORZEŃ
467-6679: SWORZEŃ
467-6679: SWORZEŃ
467-6679: SWORZEŃ
467-6679: SWORZEŃ

Cat® Linkage Pin 7.87" dia X 12.01" long

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 467-6679
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 467-6679

Jednostki miary

USAMetryczny
Pin Type: Straight Pin
Material: Steel,Low Alloy Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 200
Pin Diameter (in): 7,874
Length (mm): 305
Length (in): 12,01
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Length (mm): 304,8
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 467-6679

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

7495 7495 HF

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem