StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze471-0276: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
471-0276: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
471-0276: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
471-0276: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
471-0276: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

140-0249: 55 mm Innendurchmesser Verschleißring
140-0249: 55 mm Innendurchmesser VerschleißringAnzahl: 1
329-5789: 55 mm Stabsdurchmesser Kunststoff-Pufferdichtung
329-5789: 55 mm Stabsdurchmesser Kunststoff-PufferdichtungAnzahl: 1
420-5767: Stützring mit 42,6 mm Innendurchmesser
420-5767: Stützring mit 42,6 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
118-8586: 40,87 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
118-8586: 40,87 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
175-7898: O-Ring mit 88,49 mm Innendurchmesser
175-7898: O-Ring mit 88,49 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
1S-0669: 88,55 mm Innendurchmesser Stützring
1S-0669: 88,55 mm Innendurchmesser StützringAnzahl: 1
261-3637: 95 mm Bohrungsdurchmesser Kolbenführung
261-3637: 95 mm Bohrungsdurchmesser KolbenführungAnzahl: 1
261-3644: Zweiteilige Dichtung mit Bohrungsdurchmesser von 95 mm
261-3644: Zweiteilige Dichtung mit Bohrungsdurchmesser von 95 mmAnzahl: 1
329-5791: 50 mm Durchmesser Stangen-Doppellippen-Abstreiferdichtung
329-5791: 50 mm Durchmesser Stangen-Doppellippen-AbstreiferdichtungAnzahl: 1
3E-6735: 91,67 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-Ring
3E-6735: 91,67 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-RingAnzahl: 1
329-5793: 9,50 mm breite U-Cup-Dichtung
329-5793: 9,50 mm breite U-Cup-DichtungAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 11 von 11
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 471-0276

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 471-0276

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.