HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett471-0276: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett
471-0276: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
471-0276: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Produktbilder
471-0276: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
471-0276: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

3E-6735: O-ringtetning med 91,67 mm innvendig diameter
3E-6735: O-ringtetning med 91,67 mm innvendig diameterAntall: 1
329-5793: 9,50 mm Bredde u-ringtetning
329-5793: 9,50 mm Bredde u-ringtetningAntall: 1
140-0249: 55 mm innvendig diameter Slitasjering
140-0249: 55 mm innvendig diameter SlitasjeringAntall: 1
329-5789: 55 mm stangdiameter Bufferforsegling i plast
329-5789: 55 mm stangdiameter Bufferforsegling i plastAntall: 1
118-8586: 40,87 mm tetningsring med innvendig diameter
118-8586: 40,87 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
420-5767: 42,6 mm innvendig diameter støttering
420-5767: 42,6 mm innvendig diameter støtteringAntall: 1
175-7898: 88,49 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
175-7898: 88,49 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 1
1S-0669: 88,55 mm innvendig diameter støttering
1S-0669: 88,55 mm innvendig diameter støtteringAntall: 1
261-3637: 95 mm stempelføring med borediameter
261-3637: 95 mm stempelføring med borediameterAntall: 1
261-3644: Tetning i to deler med 95 mm borediameter
261-3644: Tetning i to deler med 95 mm borediameterAntall: 1
329-5791: 50 mm diameter stang med dobbel leppe og avtørkingstetning
329-5791: 50 mm diameter stang med dobbel leppe og avtørkingstetningAntall: 1
Viser 1 til 11 av 11
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 471-0276

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 471-0276

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert