StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenAllgemeine Motorreparatur- und Servicesätze488-1413: Anlassermotorsatz links
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenAllgemeine Motorreparatur- und Servicesätze488-1413: Anlassermotorsatz links
488-1413: Anlassermotorsatz links

Cat®-Anlassermotor (24 V)

Marke: Cat

Produktbilder
488-1413: Anlassermotorsatz links
488-1413: Anlassermotorsatz links

Cat®-Anlassermotor (24 V)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

481-9651: SATZ
481-9651: SATZAnzahl: 1
6I-0364: 45 mm langer gerader Pressbolzen aus Stahl
6I-0364: 45 mm langer gerader Pressbolzen aus StahlAnzahl: 3
3S-2093: 202mm langer Kabelbinder
3S-2093: 202mm langer KabelbinderAnzahl: 3
175-7141: M10 x 1,5 mm Sechskant-Flanschmutter
175-7141: M10 x 1,5 mm Sechskant-FlanschmutterAnzahl: 3
432-1691: Anlasser
432-1691: AnlasserAnzahl: 1
487-2948: 100mm langer Kabelbinder
487-2948: 100mm langer KabelbinderAnzahl: 2
Anzeige von 1 bis 6 von 6
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 488-1413
Spannung (V): 24
Ritzelzähne: 10
Stromstärke (A): 550,0
Halterungsgröße (Bugkonus): SAE 1 nach J5421
Teilkreis des Ritzels: 8/10
Material: Corrosion Preventative Fluid
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 488-1413

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

312E

BAGGER

314E LCR 318E L 314E CR 316E L 312E 312E L

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt