Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিনসমূহজেনারেল ইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিট488-1413: লেফট হ্যান্ড স্টার্টার মোটর কিট
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিনসমূহজেনারেল ইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিট488-1413: লেফট হ্যান্ড স্টার্টার মোটর কিট
488-1413: লেফট হ্যান্ড স্টার্টার মোটর কিট

Cat® ইলেকট্রিক স্টার্টার মোটর (24V)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
488-1413: লেফট হ্যান্ড স্টার্টার মোটর কিট
488-1413: লেফট হ্যান্ড স্টার্টার মোটর কিট

Cat® ইলেকট্রিক স্টার্টার মোটর (24V)

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

481-9651: কিট
481-9651: কিটপরিমাণ: 1
6I-0364: 45mm লং স্ট্রেট স্টিলের ইন্টারফেরেন্স স্টাড
6I-0364: 45mm লং স্ট্রেট স্টিলের ইন্টারফেরেন্স স্টাডপরিমাণ: 3
3S-2093: 202mm লম্বা ক্যাবল স্ট্র্যাপ
3S-2093: 202mm লম্বা ক্যাবল স্ট্র্যাপপরিমাণ: 3
432-1691: ইলেকট্রিক স্টার্টটিং মোটর
432-1691: ইলেকট্রিক স্টার্টটিং মোটরপরিমাণ: 1
175-7141: M10 x 1.5mm হেক্সাগোনাল ফ্ল্যাঞ্জ নাট
175-7141: M10 x 1.5mm হেক্সাগোনাল ফ্ল্যাঞ্জ নাটপরিমাণ: 3
487-2948: 100mm দৈর্ঘ্যের কেবল স্ট্র্যাপ
487-2948: 100mm দৈর্ঘ্যের কেবল স্ট্র্যাপপরিমাণ: 2
6 এর মধ্যে 1 থেকে 6 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 488-1413 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Voltেজ (Volt): 24
পিনিয়ন টিথ: 10
বিদ্যুত্প্রবাহ (Amps): 550.0
মাউন্ট সাইজ (নোজ কোন): SAE 1 প্রতি J5421
পিনিয়ন পিচ: 8/10
Material: Corrosion Preventative Fluid
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 488-1413 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

মোবাইল হাইড্র পাওয়ার ইউনিট

312E

খননকারী

314E LCR 318E L 314E CR 316E L 312E 312E L

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে