HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de Reparo e Serviço do Motor em Geral488-1413: Kit do Motor de Partida Esquerdo
Home
Atualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de Reparo e Serviço do Motor em Geral
488-1413: Kit do Motor de Partida Esquerdo
488-1413: Kit do Motor de Partida Esquerdo

Motor de Partida Elétrica Cat® (24 V)

Marca: Cat

Imagens do Produto
488-1413: Kit do Motor de Partida Esquerdo
488-1413: Kit do Motor de Partida Esquerdo

Motor de Partida Elétrica Cat® (24 V)

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

3S-2093: Cinta com 202 mm de comprimento
3S-2093: Cinta com 202 mm de comprimentoQuantidade: 3
432-1691: Motor de Partida Elétrica
432-1691: Motor de Partida ElétricaQuantidade: 1
487-2948: CINTA-CABO
487-2948: CINTA-CABOQuantidade: 2
175-7141: Porca de Flange Sextavado M10 x 1,5 mm
175-7141: Porca de Flange Sextavado M10 x 1,5 mmQuantidade: 3
481-9651: KIT
481-9651: KITQuantidade: 1
6I-0364: Parafuso prisioneiro de interferência de aço reto com 45 mm de comprimento
6I-0364: Parafuso prisioneiro de interferência de aço reto com 45 mm de comprimentoQuantidade: 3
Mostrando 1 a 6 de 6
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 488-1413
Tensão (volts): 24
Dentes do Pinhão: 10
Corrente (A): 550 contínuo
Tamanho do Suporte (Cone da Extremidade): SAE 1 por J5421
Tombamento do Pinhão: 8/10
Material: Corrosion Preventative Fluid
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 488-1413

ESCAVADEIRA

314E LCR 318E L 314E CR 316E L 312E 312E L 312E

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista