StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben493-3923: BOLZEN (SECHSKANT H
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben
493-3923: BOLZEN (SECHSKANT H
493-3923: BOLZEN (SECHSKANT H

Hex Head Bolt

Marke: Cat

Produktbilder
493-3923: BOLZEN (SECHSKANT H
493-3923: BOLZEN (SECHSKANT H
493-3923: BOLZEN (SECHSKANT H
493-3923: BOLZEN (SECHSKANT H
493-3923: BOLZEN (SECHSKANT H

Hex Head Bolt

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Passt dies?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Ausrüstung hinzufügen
Kompatibel mit Ihrer Maschine?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 493-3923
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 493-3923

Maßeinheit

USMetrisch
Thread Size (dia x pitch) (mm): M24x3
Bolt Length (in): 2,362
Bolt Length (mm): 60
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,354
Grip Length (mm): 9
Material-: Kohlenstoffstahl,STAHL
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 493-3923

RADDOZER

950M 962 950L 962M 950GC 950 GC 950M Z 962L 962M Z

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.