होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू493-3923: Hex हेड बोल्ट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
493-3923: Hex हेड बोल्ट
493-3923: Hex हेड बोल्ट

Hex हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
493-3923: Hex हेड बोल्ट
493-3923: Hex हेड बोल्ट
493-3923: Hex हेड बोल्ट
493-3923: Hex हेड बोल्ट
493-3923: Hex हेड बोल्ट

Hex हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
493-3923 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 493-3923 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
थ्रेड का आकार (व्यास x पिच) (mm): M24x3
Bolt Length (in): 2.362
बोल्ट की लंबाई (mm): 60
बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट
Grip Length (in): 0.354
ग्रिप की लंबाई (मिलीमीटर): 9
सामग्री: स्टील,कार्बन स्टील
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
अधिक देखें
पार्ट नंबर 493-3923 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

950M 962 950L 962M 950GC 950 GC 950M Z 962L 962M Z

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें