AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis493-3923: Boulon à tête six pans M24-3 x 60 mm
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
493-3923: Boulon à tête six pans M24-3 x 60 mm
493-3923: Boulon à tête six pans M24-3 x 60 mm

Boulon à tête six pans

Marque: Cat

Images du produit
493-3923: Boulon à tête six pans M24-3 x 60 mm
493-3923: Boulon à tête six pans M24-3 x 60 mm
493-3923: Boulon à tête six pans M24-3 x 60 mm
493-3923: Boulon à tête six pans M24-3 x 60 mm
493-3923: Boulon à tête six pans M24-3 x 60 mm

Boulon à tête six pans

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 493-3923
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 493-3923

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Taille du filetage (dia. x pas) (mm): M24x3
Bolt Length (in): 2,362
Longueur du boulon (mm): 60
Type de boulon: Boulon à tête six pans
Grip Length (in): 0,354
Longueur de serrage (mm): 9
Matière: ACIER,Acier au carbone
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 493-3923

TRACTEUR SUR PNEUS

950M 962 950L 962M 950GC 950 GC 950M Z 962L 962M Z

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert