StartseiteSchneidwerkzeugeLöffelzähne und AdaptersystemeZahnkupplungen510-6293: KUPPLUNG-HD
Startseite
SchneidwerkzeugeLöffelzähne und AdaptersystemeZahnkupplungen
510-6293: KUPPLUNG-HD
510-6293: KUPPLUNG-HD

Marke: Cat

Produktbilder
510-6293: KUPPLUNG-HD
510-6293: KUPPLUNG-HD
510-6293: KUPPLUNG-HD
510-6293: KUPPLUNG-HD
510-6293: KUPPLUNG-HD
510-6293: KUPPLUNG-HD
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
Teilediagramm für 510-6293
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 510-6293

Maßeinheit

USMetrisch
Nose Attachment Method: Mechanically Attached
Overall Length (mm): 513
Tip Attachment Method: Mechanically Attached
Width (in): 15,197
Wear or Durability: EWL
Nose Size: 950
Tip Series: CL-1
Overall Length (in): 20,197
Width (mm): 386
Tip Size: 145
Nose Series: CL-1
Tip Nose Width (in): 8,346
Tip Nose Width (mm): 212
Material: Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 510-6293

EXPANDED MINING-PRODUKTE

6060

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.