HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Sistemas do Adaptador e Dentes da CaçambaAcopladores Dentados510-6293: ACOPLADOR-HD
Home
Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Sistemas do Adaptador e Dentes da CaçambaAcopladores Dentados
510-6293: ACOPLADOR-HD
510-6293: ACOPLADOR-HD

Marca: Cat

Imagens do Produto
510-6293: ACOPLADOR-HD
510-6293: ACOPLADOR-HD
510-6293: ACOPLADOR-HD
510-6293: ACOPLADOR-HD
510-6293: ACOPLADOR-HD
510-6293: ACOPLADOR-HD

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 510-6293
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 510-6293

Unidades de Medida

EUAMétrica
Nose Attachment Method: Mechanically Attached
Overall Length (mm): 513
Tip Attachment Method: Mechanically Attached
Width (in): 15,197
Wear or Durability: EWL
Nose Size: 950
Tip Series: CL-1
Overall Length (in): 20,197
Width (mm): 386
Tip Size: 145
Nose Series: CL-1
Tip Nose Width (in): 8,346
Tip Nose Width (mm): 212
Material: Alloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 510-6293

PRODUTOS DE MINERAÇÃO EXPANDIDOS

6060

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista