Sie zeigen die kürzlich aktualisierte Seite für Ersatzteile an. Wenn Sie die ursprüngliche Version bevorzugen, wählen Sie „Nicht jetzt“ aus, oder bleiben Sie auf der neuen Seite.

592-3528: Vierfach-Winkel-Gabelschlüssel 1-3/16

592-3528: Vierfach-Winkel-Gabelschlüssel 1-3/16

Cat® Four Way Angle Head Open End Wrench provides versatile torque application with its four angled heads

Marke: Cat

fallback-image

592-3528: Vierfach-Winkel-Gabelschlüssel 1-3/16

Cat® Four Way Angle Head Open End Wrench provides versatile torque application with its four angled heads

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 592-3528

The Four Way Angle Head Open End Wrench is a hand tool used to handle different fastening tasks. It provides the flexibility to engage fasteners from multiple angles. This is particularly useful in confined and obstructed spaces where a straight wrench might not fit reduces the risk of slippage and provides a firm grip. It is easier to tighten or loosen bolts and nuts with minimal effort.

Attributes:
• Provides efficient torque transmission for effective tightening.
• Ergonomic handle reduces fatigue during extended use.
• Ensures a secure grip on fasteners to prevent slipping.

Applications:
The Four Way Angle Head Open End Wrench is used in the maintenance of the equipment, particularly in accessing bolts and nuts located in tight and angled positions within the engine compartments and structural parts.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 592-3528

Maßeinheit

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Weight (lb):

    1,038

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt