StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeSchraubenschlüssel592-3529: Gabelschlüssel 1-7/16
Startseite592-3529: Gabelschlüssel 1-7/16
BeschreibungTechnische Daten

Beschreibung für Ersatzteilnummer 592-3529

An Open End Wrench is a necessary tool in equipment maintenance, enabling efficient handling of fastening tasks. Its design features a robust, non-slip grip for ergonomic use in challenging environments. The wrench effectively transfers torque from the user to the fastener, minimizing the risk of damage and improper tightening. This tool's efficiency lies in its configuration, which provides a focused application of force, reducing operational time during maintenance routines.

Attributes:
• Provides efficient torque transmission for effective tightening.
• Ergonomic handle reduces fatigue during extended use.
• Ensures a secure grip on fasteners to prevent slipping.
• Resistant to deformation under high torque.

Applications:
An Open End Wrench is used in the assembly and maintenance of the equipment for tightening and loosening bolts at necessary joints, enhancing operational safety and reducing maintenance downtime effectively.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 592-3529

Maßeinheit

USMetrisch

    Weight (lb):

    1,739

    Material:

    Steel,Carbon Steel

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt