StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen5V-1511: Schaufelkontrollstift
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen
5V-1511: Schaufelkontrollstift
5V-1511: Schaufelkontrollstift

Cat® Eimer Kontrollstift zur Verwaltung oder Steuerung der Vorgänge eines eimer ähnlichen Mechanismus, verbesserte Effizienz und Präzision

Marke: Cat

Produktbilder
5V-1511: Schaufelkontrollstift
5V-1511: Schaufelkontrollstift
5V-1511: Schaufelkontrollstift
5V-1511: Schaufelkontrollstift
5V-1511: Schaufelkontrollstift

Cat® Eimer Kontrollstift zur Verwaltung oder Steuerung der Vorgänge eines eimer ähnlichen Mechanismus, verbesserte Effizienz und Präzision

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 5V-1511
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 5V-1511

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Stahl
Bolzenausführung: Markierungsstift
Metallisches Beschichten: Hartverchromt
Bolzendurchmesser (mm): 64
Bolzendurchmesser (Zoll): 2,52
Länge (mm): 247
Länge ('): 9,72
Entfernung Hilfe/Funktion: Abzieherloch
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 5V-1511

RADDOZER

950B/950E 950GC 962M Z 962 950G II 950B 950E 950G 960F 962H 950F 962G 962G II 950H 962L 950 950L 950 GC 950F II 950M Z

INDUSTRIE-RADLADER

IT62G II IT62G IT62H

BOHRGERÄT

MD6200 MD6250

Mehr anzeigen
Alternative Teile vergleichen
5V-1511
Dieses Teil:
5V-1511: Schaufelkontrollstift
Bolzendurchmesser (Zoll)

2,52

Länge (')

9,72

Beschreibung

Cat® Eimer Kontrollstift zur Verwaltung oder Steuerung der Vorgänge eines eimer ähnlichen Mechanismus, verbesserte Effizienz und Präzision

614-9482
Dieses Teil:
614-9482: Hubarm zu Schaufel Bolzensatz

Beschreibung

Alle Teile, die zur vollständigen Aktualisierung eines Bolzengelenks benötigt werden. Die richtigen Teile am richtigen Ort, zur richtigen Zeit! Der Satz umfasst den Gestängebolzen, Lager/Buchsen und Befestigungsteile (Schrauben, Unterlegscheiben, Passscheiben, Distanzstücke usw.).

Zugehörige Teile
418-1945
418-1945: Schwenkgestänge-Bolzen
Preis prüfen
493-5904
493-5904: 76,25 mm Außendurchmesser Gerades Hülsenlager
Preis prüfen
5V-0353
5V-0353: Unterlegscheibe mit Innendurchmesser 65 mm
Preis prüfen
7K-9205
7K-9205: 76,17 mm Wellendurchmesser Gummilippendichtung
Preis prüfen
5V-0354
5V-0354: 66mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
Preis prüfen
574-0285
574-0285: 20,50 mm Innendurchmesser Distanzstück
Preis prüfen
8T-5460
8T-5460: M20-2,5 x 40 mm Sechskantschraube
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.