Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠείροι σύνδεσης και έδρανα ολίσθησηςΠείροι σύνδεσης5V-1511: Πείρος ελέγχου κάδου
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠείροι σύνδεσης και έδρανα ολίσθησηςΠείροι σύνδεσης
5V-1511: Πείρος ελέγχου κάδου
5V-1511: Πείρος ελέγχου κάδου

Πείρος ελέγχου κάδου Cat® για τη διαχείριση ή τον έλεγχο των λειτουργιών ενός μηχανισμού που προσομοιάζει με κάδο, βελτιωμένη απόδοση και ακρίβεια

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
5V-1511: Πείρος ελέγχου κάδου
5V-1511: Πείρος ελέγχου κάδου
5V-1511: Πείρος ελέγχου κάδου
5V-1511: Πείρος ελέγχου κάδου
5V-1511: Πείρος ελέγχου κάδου

Πείρος ελέγχου κάδου Cat® για τη διαχείριση ή τον έλεγχο των λειτουργιών ενός μηχανισμού που προσομοιάζει με κάδο, βελτιωμένη απόδοση και ακρίβεια

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Αγοράζονται συχνά μαζί
5V-15115V-1511
7K-92057K-9205
5V-18745V-1874
Προβολή όλων των ανταλλακτικών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 5V-1511
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 5V-1511

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Υλικό: Χάλυβας
Τύπος ακίδας: Πείρος σήμανσης
Επίστρωση: Ισχυρό επιχρωμιωμένο
Διάμετρος πείρου (mm): 64
Διάμετρος πείρου (ίντσες): 2,52
Μήκος (mm): 247
Μήκος (ίντσες): 9,72
Βοήθημα αφαίρεσης / Χαρακτηριστικό γνώρισμα: Οπή εξολκέα
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 5V-1511

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

950B/950E 950GC 962M Z 962 950G II 950B 950E 950G 960F 962H 950F 962G 962G II 950H 962L 950 950L 950 GC 950F II 950M Z

ΔΙΑΤΡΗΣΗ

MD6200 MD6250

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

IT62G II IT62G IT62H

Προβολή περισσότερων
Σύγκριση εναλλακτικών ανταλλακτικών
5V-1511
Αυτό το εξάρτημα:
5V-1511: Πείρος ελέγχου κάδου
Διάμετρος πείρου (ίντσες)

2,52

Μήκος (ίντσες)

9,72

Περιγραφή

Πείρος ελέγχου κάδου Cat® για τη διαχείριση ή τον έλεγχο των λειτουργιών ενός μηχανισμού που προσομοιάζει με κάδο, βελτιωμένη απόδοση και ακρίβεια

614-9482
Αυτό το εξάρτημα:
614-9482: Κιτ πείρων - ανύψωση προς κάδο

Περιγραφή

Όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρη ενημέρωση της άρθρωσης με πείρο. Όλα τα σωστά μέρη, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή! Το κιτ περιλαμβάνει τον πείρο σύνδεσης, τα κουζινέτα/τους τριβείς και το υλικό εξοπλισμό (μπουλόνια, ροδέλες, προσθήκες, αποστάτες κ.λπ.)

Σχετικά ανταλλακτικά
418-1945
418-1945: Περιστρεφόμενος πείρος σύνδεσης
Έλεγχος τιμών
493-5904
493-5904: Ίσιο έδρανο ολίσθησης εξωτερικής διαμέτρου 76,25 mm
Έλεγχος τιμών
5V-0353
5V-0353: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 65 mm
Έλεγχος τιμών
7K-9205
7K-9205: Ελαστικό παρέμβυσμα τύπου χείλους εσωτερικής διαμέτρου άξονα 76,17 mm
Έλεγχος τιμών
574-0285
574-0285: Αποστάτης εσωτερικής διαμέτρου 20,50 mm
Έλεγχος τιμών
5V-0354
5V-0354: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 66 mm
Έλεγχος τιμών
8T-5460
8T-5460: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M20-2,5 x 40 mm
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό