Anmelden
Cat® Hose for diesel exhaust fluid lines
Marke: Cat
Cat® Hose for diesel exhaust fluid lines
Marke: Cat
The Hose for diesel exhaust fluid (DEF) lines is a specialized component designed for the transportation of DEF in automotive systems. DEF is a fluid used in vehicles with selective catalytic reduction (SCR) systems to reduce harmful emissions. The hose is constructed with materials that are compatible with DEF and resistant to chemical degradation. It is engineered to handle the unique properties of DEF, such as its high purity and low freezing point. The DEF hose ensures a safe and efficient flow of DEF from the storage tank to the SCR system, contributing to optimal performance and reduced environmental impact.
Attributes:
• Ambient temperature range -40°C/120°C or -40°F/248°F.
• Maximum DEF temperature 85°C or 185°F.
• Supply voltage 24 Volt DC.
• Operating pressure 9 - 12.5 bar.
Applications:
The Hose is used to transport DEF from the storage tank to the selective catalytic reduction (SCR) system in vehicles. It ensures a secure and leak-free connection between the DEF storage and the SCR system. It is extensively used in Cat 793 and 793F Truck (Incl Truck Tractors)
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt