Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদানহোস অ্যাসেম্বলি600-5430: হোস অ্যাসেম্বলি
হোম
হোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদানহোস অ্যাসেম্বলি
600-5430: হোস অ্যাসেম্বলি
600-5430: হোস অ্যাসেম্বলি

Cat® Hose for diesel exhaust fluid lines

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
600-5430: হোস  অ্যাসেম্বলি
600-5430: হোস  অ্যাসেম্বলি
600-5430: হোস  অ্যাসেম্বলি
600-5430: হোস  অ্যাসেম্বলি
600-5430: হোস অ্যাসেম্বলি

Cat® Hose for diesel exhaust fluid lines

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

The Hose for diesel exhaust fluid (DEF) lines is a specialized component designed for the transportation of DEF in automotive systems. DEF is a fluid used in vehicles with selective catalytic reduction (SCR) systems to reduce harmful emissions. The hose is constructed with materials that are compatible with DEF and resistant to chemical degradation. It is engineered to handle the unique properties of DEF, such as its high purity and low freezing point. The DEF hose ensures a safe and efficient flow of DEF from the storage tank to the SCR system, contributing to optimal performance and reduced environmental impact.

Attributes:
• Ambient temperature range -40°C/120°C or -40°F/248°F.
• Maximum DEF temperature 85°C or 185°F.
• Supply voltage 24 Volt DC.
• Operating pressure 9 - 12.5 bar.

Applications:
The Hose is used to transport DEF from the storage tank to the selective catalytic reduction (SCR) system in vehicles. It ensures a secure and leak-free connection between the DEF storage and the SCR system. It is extensively used in Cat 793 and 793F Truck (Incl Truck Tractors)

The Hose for diesel exhaust fluid (DEF) lines is a specialized component designed for the transportation of DEF in automotive systems. DEF is a fluid used in vehicles with selective catalytic reduction (SCR) systems to reduce harmful emissions. The hose is constructed with materials that are compatible with DEF and resistant to chemical degradation. It is engineered to handle the unique properties of DEF, such as its high purity and low freezing point. The DEF hose ensures a safe and efficient flow of DEF from the storage tank to the SCR system, contributing to optimal performance and reduced environmental impact.

Attributes:
• Ambient temperature range -40°C/120°C or -40°F/248°F.
• Maximum DEF temperature 85°C or 185°F.
• Supply voltage 24 Volt DC.
• Operating pressure 9 - 12.5 bar.

Applications:
The Hose is used to transport DEF from the storage tank to the selective catalytic reduction (SCR) system in vehicles. It ensures a secure and leak-free connection between the DEF storage and the SCR system. It is extensively used in Cat 793 and 793F Truck (Incl Truck Tractors)

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Overall Length (mm): 9,443
Weight (kg): 2.93
Material: Polyphthalamide (PPA) Plastic,Polyamide-imide (PAI) Plastic
Overall Length (mm): 9,443
Weight (kg): 2.93
Material: Polyphthalamide (PPA) Plastic,Polyamide-imide (PAI) Plastic
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
অফ-হাইওয়ে ট্রাক
793F793793F
আরও দেখুন
অফ-হাইওয়ে ট্রাক
793F793793F
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
600-5430 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
600-5430 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

The Hose for diesel exhaust fluid (DEF) lines is a specialized component designed for the transportation of DEF in automotive systems. DEF is a fluid used in vehicles with selective catalytic reduction (SCR) systems to reduce harmful emissions. The hose is constructed with materials that are compatible with DEF and resistant to chemical degradation. It is engineered to handle the unique properties of DEF, such as its high purity and low freezing point. The DEF hose ensures a safe and efficient flow of DEF from the storage tank to the SCR system, contributing to optimal performance and reduced environmental impact.

Attributes:
• Ambient temperature range -40°C/120°C or -40°F/248°F.
• Maximum DEF temperature 85°C or 185°F.
• Supply voltage 24 Volt DC.
• Operating pressure 9 - 12.5 bar.

Applications:
The Hose is used to transport DEF from the storage tank to the selective catalytic reduction (SCR) system in vehicles. It ensures a secure and leak-free connection between the DEF storage and the SCR system. It is extensively used in Cat 793 and 793F Truck (Incl Truck Tractors)

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 600-5430 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Overall Length (mm): 9,443
Weight (kg): 2.93
Material: Polyphthalamide (PPA) Plastic,Polyamide-imide (PAI) Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 600-5430 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

793F 793 793F

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন