Oturum aç
Cat® Hose for diesel exhaust fluid lines
Marka: Cat
Cat® Hose for diesel exhaust fluid lines
Marka: Cat
The Hose for diesel exhaust fluid (DEF) lines is a specialized component designed for the transportation of DEF in automotive systems. DEF is a fluid used in vehicles with selective catalytic reduction (SCR) systems to reduce harmful emissions. The hose is constructed with materials that are compatible with DEF and resistant to chemical degradation. It is engineered to handle the unique properties of DEF, such as its high purity and low freezing point. The DEF hose ensures a safe and efficient flow of DEF from the storage tank to the SCR system, contributing to optimal performance and reduced environmental impact.
Attributes:
• Ambient temperature range -40°C/120°C or -40°F/248°F.
• Maximum DEF temperature 85°C or 185°F.
• Supply voltage 24 Volt DC.
• Operating pressure 9 - 12.5 bar.
Applications:
The Hose is used to transport DEF from the storage tank to the selective catalytic reduction (SCR) system in vehicles. It ensures a secure and leak-free connection between the DEF storage and the SCR system. It is extensively used in Cat 793 and 793F Truck (Incl Truck Tractors)
Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.
Yeniden üretilmiş
İade edilemez
Kit
Değiştirildi
Yeniden üretilmiş
İade edilemez
Kit
Değiştirildi