StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeSicherheit und Sichtbarkeit601-0263: Objekterkennungskit
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeSicherheit und Sichtbarkeit
601-0263: Objekterkennungskit
601-0263: Objekterkennungskit

Das Cat®-Objekterkennungskit enthält Sensoren und Kameras zur Erhöhung der Sicherheit durch Erkennung und Warnung des Bedieners über Objekte oder Gefahren in der Nähe

Marke: Cat

Produktbilder
601-0263: Objekterkennungskit
601-0263: Objekterkennungskit
601-0263: Objekterkennungskit
601-0263: Objekterkennungskit
601-0263: Objekterkennungskit
601-0263: Objekterkennungskit

Das Cat®-Objekterkennungskit enthält Sensoren und Kameras zur Erhöhung der Sicherheit durch Erkennung und Warnung des Bedieners über Objekte oder Gefahren in der Nähe

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

560-4991: 90 mm breite Objekterkennungs-Sensor-Montageplatte
560-4991: 90 mm breite Objekterkennungs-Sensor-MontageplatteAnzahl: 1
479-3260: 1,2 mm starke, harte Unterlegscheibe
479-3260: 1,2 mm starke, harte UnterlegscheibeAnzahl: 4
553-7005: BAUGR. GEHÄUSE F
553-7005: BAUGR. GEHÄUSE FAnzahl: 1
560-4990: Halterung für die Object Detection Box
560-4990: Halterung für die Object Detection BoxAnzahl: 1
7D-6922: #6-32 Hex Sicherungsmutter
7D-6922: #6-32 Hex SicherungsmutterAnzahl: 4
4H-2558: 15,88 mm Innendurchmesser Flansch-Gummitülle
4H-2558: 15,88 mm Innendurchmesser Flansch-GummitülleAnzahl: 1
214-3522: 19,05 mm lange Halbrundschraube
214-3522: 19,05 mm lange HalbrundschraubeAnzahl: 4
5P-6264: Kabeldurchführungstülle
5P-6264: KabeldurchführungstülleAnzahl: 1
7X-2537: M8-1,25 x 35 mm Sechskantschraube
7X-2537: M8-1,25 x 35 mm SechskantschraubeAnzahl: 1
8T-4224: 8,8 mm Innendurchmesser harte Unterlegscheibe
8T-4224: 8,8 mm Innendurchmesser harte UnterlegscheibeAnzahl: 4
510-2494: Canadian Standard Association Film
510-2494: Canadian Standard Association FilmAnzahl: 1
100-9992: 4,8 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
100-9992: 4,8 mm Innendurchmesser UnterlegscheibeAnzahl: 8
344-2356: CE-Symbol-Filmetikett
344-2356: CE-Symbol-FilmetikettAnzahl: 1
147-0385: 11,11 mm Innendurchmesser Einzelrohrclip
147-0385: 11,11 mm Innendurchmesser EinzelrohrclipAnzahl: 2
091-0081: 11 mm Stahlabstandshalter mit Innendurchmesser
091-0081: 11 mm Stahlabstandshalter mit InnendurchmesserAnzahl: 1
7K-1181: 387,00 mm langer Kabelbinder
7K-1181: 387,00 mm langer KabelbinderAnzahl: 7
9X-8256: 2 mm starke, harte Unterlegscheibe
9X-8256: 2 mm starke, harte UnterlegscheibeAnzahl: 4
503-6490: Kabelstrang für Objekterkennung
503-6490: Kabelstrang für ObjekterkennungAnzahl: 1
553-7006: Gehäuse für Heckkamera-Monitor
553-7006: Gehäuse für Heckkamera-MonitorAnzahl: 1
634-9367: Objekterkennungssensor
634-9367: ObjekterkennungssensorAnzahl: 1
6V-7743: M6 x 1 mm Kegel Sicherungsmutter
6V-7743: M6 x 1 mm Kegel SicherungsmutterAnzahl: 4
290-5664: Kabelbinder für elektronische Steuerung
290-5664: Kabelbinder für elektronische SteuerungAnzahl: 2
3E-8020: M6X1 Gewindefarbe Ziselieren-Traversenkopfschraube
3E-8020: M6X1 Gewindefarbe Ziselieren-TraversenkopfschraubeAnzahl: 4
191-2276: Maschinenschraube
191-2276: MaschinenschraubeAnzahl: 4
9X-2045: 20 mm lange Traversenkopfschraube
9X-2045: 20 mm lange TraversenkopfschraubeAnzahl: 4
5P-4116: 8,8 mm Innendurchmesser harte Unterlegscheibe
5P-4116: 8,8 mm Innendurchmesser harte UnterlegscheibeAnzahl: 1
3S-2093: 202mm langer Kabelbinder
3S-2093: 202mm langer KabelbinderAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 27 von 27
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 601-0263

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 601-0263

RADLADER

962 950 972 966XE 972XE 980 982XE 982 980XE 966

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt