Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
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
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioKits de actualización y reparaciónkits de actualizaciónSeguridad y visibilidad601-0263: Kit de detección de objetos
InicioKits de actualización y reparaciónkits de actualizaciónSeguridad y visibilidad601-0263: Kit de detección de objetos
601-0263: Kit de detección de objetos

El kit de detección de objetos Cat® contiene sensores y cámaras para mejorar la seguridad al detectar y alertar a los operadores sobre objetos o peligros cercanos

Marca: Cat

Imágenes del producto
601-0263: Kit de detección de objetos
601-0263: Kit de detección de objetos
601-0263: Kit de detección de objetos
601-0263: Kit de detección de objetos
601-0263: Kit de detección de objetos
601-0263: Kit de detección de objetos

El kit de detección de objetos Cat® contiene sensores y cámaras para mejorar la seguridad al detectar y alertar a los operadores sobre objetos o peligros cercanos

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

553-7005: CONJUNTO DE CAJA: DELANTERA
553-7005: CONJUNTO DE CAJA: DELANTERACantidad: 1
560-4990: Soporte de montaje de la caja de detección de objetos
560-4990: Soporte de montaje de la caja de detección de objetosCantidad: 1
560-4991: Placa de montaje del sensor de detección de objetos de 90 mm de ancho
560-4991: Placa de montaje del sensor de detección de objetos de 90 mm de anchoCantidad: 1
479-3260: Arandela dura de 1,2 mm de espesor
479-3260: Arandela dura de 1,2 mm de espesorCantidad: 4
4H-2558: Arandela de goma con brida de 15,88 mm de diámetro interior
4H-2558: Arandela de goma con brida de 15,88 mm de diámetro interiorCantidad: 1
5P-6264: Arandelas de goma para cables
5P-6264: Arandelas de goma para cablesCantidad: 1
214-3522: Tornillo de Cabeza de Botón de 19,05 mm de largo
214-3522: Tornillo de Cabeza de Botón de 19,05 mm de largoCantidad: 4
7X-2537: M8-Perno de cabeza hexagonal de 1,25 x 35 mm
7X-2537: M8-Perno de cabeza hexagonal de 1,25 x 35 mmCantidad: 1
7D-6922: Contratuerca hexagonal No. 6-32
7D-6922: Contratuerca hexagonal No. 6-32Cantidad: 4
8T-4224: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interior
8T-4224: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interiorCantidad: 4
191-2276: Tornillos para metales
191-2276: Tornillos para metalesCantidad: 4
553-7006: Caja trasera del monitor de la cámara
553-7006: Caja trasera del monitor de la cámaraCantidad: 1
503-6490: Mazo de cables de detección de objetos
503-6490: Mazo de cables de detección de objetosCantidad: 1
634-9367: Sensor de detección de objetos
634-9367: Sensor de detección de objetosCantidad: 1
3E-8020: M6X1 Rosca Pintura Revestimiento Tornillo con cabeza de cercha
3E-8020: M6X1 Rosca Pintura Revestimiento Tornillo con cabeza de cerchaCantidad: 4
3S-2093: Correas para cables de 202 mm de largo
3S-2093: Correas para cables de 202 mm de largoCantidad: 1
5P-4116: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interior
5P-4116: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interiorCantidad: 1
290-5664: Correa para cables de control electrónico
290-5664: Correa para cables de control electrónicoCantidad: 2
6V-7743: Tuerca de seguridad de cono M6 × 1 mm
6V-7743: Tuerca de seguridad de cono M6 × 1 mmCantidad: 4
9X-2045: Tornillo de cabeza segmentada de 20 mm de largo
9X-2045: Tornillo de cabeza segmentada de 20 mm de largoCantidad: 4
100-9992: Arandela de 4,8 mm de diámetro interior
100-9992: Arandela de 4,8 mm de diámetro interiorCantidad: 8
510-2494: Calcomanía de la Asociación Canadiense de Normas
510-2494: Calcomanía de la Asociación Canadiense de NormasCantidad: 1
344-2356: Etiqueta adhesiva con símbolo CE
344-2356: Etiqueta adhesiva con símbolo CECantidad: 1
091-0081: Espaciador de acero de 11 mm de diámetro interior
091-0081: Espaciador de acero de 11 mm de diámetro interiorCantidad: 1
147-0385: Clip de tubo único de 11,11 mm de diámetro interior
147-0385: Clip de tubo único de 11,11 mm de diámetro interiorCantidad: 2
7K-1181: Correa para cables de 387,00 mm de longitud
7K-1181: Correa para cables de 387,00 mm de longitudCantidad: 7
9X-8256: Arandela dura de 2 mm de grosor
9X-8256: Arandela dura de 2 mm de grosorCantidad: 4
Se muestran 1 a 27 de 27
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 601-0263

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 601-0263

CARGADOR DE RUEDAS

962 950 972 966XE 972XE 980 982XE 982 980XE 966

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido