HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoSegurança e Visibilidade601-0263: Kit de Detecção de Objetos
Home
Atualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoSegurança e Visibilidade
601-0263: Kit de Detecção de Objetos
601-0263: Kit de Detecção de Objetos

O Kit de Detecção de Objetos Cat® contém sensores e câmeras para aumentar a segurança detectando e alertando os operadores sobre objetos ou perigos próximos

Marca: Cat

Imagens do Produto
601-0263: Kit de Detecção de Objetos
601-0263: Kit de Detecção de Objetos
601-0263: Kit de Detecção de Objetos
601-0263: Kit de Detecção de Objetos
601-0263: Kit de Detecção de Objetos
601-0263: Kit de Detecção de Objetos

O Kit de Detecção de Objetos Cat® contém sensores e câmeras para aumentar a segurança detectando e alertando os operadores sobre objetos ou perigos próximos

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

510-2494: Película da Canadian Standard Association
510-2494: Película da Canadian Standard AssociationQuantidade: 1
100-9992: Arruela com Diâmetro Interno de 4,8 mm
100-9992: Arruela com Diâmetro Interno de 4,8 mmQuantidade: 8
344-2356: Etiqueta da Película do Símbolo CE
344-2356: Etiqueta da Película do Símbolo CEQuantidade: 1
147-0385: Grampo de Tubo Único com 11,11 mm de Diâmetro Interno
147-0385: Grampo de Tubo Único com 11,11 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
091-0081: Espaçador de Aço com 11 mm de Diâmetro Interno
091-0081: Espaçador de Aço com 11 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
7K-1181: Cinta com 387 mm de Comprimento
7K-1181: Cinta com 387 mm de ComprimentoQuantidade: 7
9X-8256: Arruela Rígida com 2 mm de Espessura
9X-8256: Arruela Rígida com 2 mm de EspessuraQuantidade: 4
560-4991: Placa de Fixação do Sensor de Detecção de Objetos com 90 mm de Largura
560-4991: Placa de Fixação do Sensor de Detecção de Objetos com 90 mm de LarguraQuantidade: 1
479-3260: Arruela Rígida com 1,2 mm de Espessura
479-3260: Arruela Rígida com 1,2 mm de EspessuraQuantidade: 4
553-7005: CONJ ALOJAMENTO - CH
553-7005: CONJ ALOJAMENTO - CHQuantidade: 1
560-4990: Suporte de Montagem da Caixa de Detecção de Objetos
560-4990: Suporte de Montagem da Caixa de Detecção de ObjetosQuantidade: 1
7D-6922: Contraporca Sextavada nº 6-32
7D-6922: Contraporca Sextavada nº 6-32Quantidade: 4
4H-2558: Ilhó de borracha flangeada com 15,88 mm de diâmetro interno
4H-2558: Ilhó de borracha flangeada com 15,88 mm de diâmetro internoQuantidade: 1
214-3522: Parafuso de Cabeça de Botão com 19,05 mm de Comprimento
214-3522: Parafuso de Cabeça de Botão com 19,05 mm de ComprimentoQuantidade: 4
5P-6264: Ilhó de Fiação
5P-6264: Ilhó de FiaçãoQuantidade: 1
7X-2537: Parafuso de cabeça sextavada M8-1,25 x 35 mm
7X-2537: Parafuso de cabeça sextavada M8-1,25 x 35 mmQuantidade: 1
8T-4224: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro Interno
8T-4224: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 4
503-6490: Chicote de Fiação de Detecção de Objetos
503-6490: Chicote de Fiação de Detecção de ObjetosQuantidade: 1
553-7006: Alojamento Traseiro do Monitor da Câmera
553-7006: Alojamento Traseiro do Monitor da CâmeraQuantidade: 1
634-9367: Sensor de Detecção de Objetos
634-9367: Sensor de Detecção de ObjetosQuantidade: 1
6V-7743: Contraporca M6 x 1 mm
6V-7743: Contraporca M6 x 1 mmQuantidade: 4
3E-8020: Parafuso de Cabeça de Treliça com Pintura Lathe e Rosca M6X1
3E-8020: Parafuso de Cabeça de Treliça com Pintura Lathe e Rosca M6X1Quantidade: 4
3S-2093: Cinta com 202 mm de comprimento
3S-2093: Cinta com 202 mm de comprimentoQuantidade: 1
5P-4116: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro Interno
5P-4116: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
191-2276: Parafuso para a Máquina
191-2276: Parafuso para a MáquinaQuantidade: 4
290-5664: Cinta de Controle Eletrônico
290-5664: Cinta de Controle EletrônicoQuantidade: 2
9X-2045: Parafuso de Cabeça de Treliça com 20 mm de Comprimento
9X-2045: Parafuso de Cabeça de Treliça com 20 mm de ComprimentoQuantidade: 4
Mostrando 1 a 27 de 27
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 601-0263

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 601-0263

CARREGADEIRA

962 950 972 966XE 972XE 980 982XE 982 980XE 966

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto