StartseiteAntriebsstrangSeitenantriebSeitenantriebsräder7D-6834: 17 x 49 Zähne Endantriebs-Sonnenrad
StartseiteAntriebsstrangSeitenantriebSeitenantriebsräder7D-6834: 17 x 49 Zähne Endantriebs-Sonnenrad
7D-6834: 17 x 49 Zähne Endantriebs-Sonnenrad

Sonnenrad

Marke: Cat

Produktbilder
7D-6834: 17 x 49 Zähne Endantriebs-Sonnenrad
7D-6834: 17 x 49 Zähne Endantriebs-Sonnenrad
7D-6834: 17 x 49 Zähne Endantriebs-Sonnenrad
7D-6834: 17 x 49 Zähne Endantriebs-Sonnenrad
7D-6834: 17 x 49 Zähne Endantriebs-Sonnenrad

Sonnenrad

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7D-6834

Maßeinheit

USMetrisch
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 137,77
Inside Diameter (mm): 76,67
Breite (mm): 119,1
Outside Diameter (in): 5,424
Inside Diameter (in): 3,018
Width (in): 4,688
Durchmesser (mm): 137,0,137,0
Durchmesser ('): 5,4,5,4
Material: Low_Alloy Steel,Low Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7D-6834

MULDENKIPPER

777

SCHÜRFZUG

651B 650B 651 641B 657G 660B 651E 666B 657E 657B 657 651 657G 657 666 657E 666B 657B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt