Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíRozvodovkaPřevody rozvodovky7D-6834: Rozvodovka s převodovkou se 17 × 49 zuby
DomůHnací ústrojíRozvodovkaPřevody rozvodovky7D-6834: Rozvodovka s převodovkou se 17 × 49 zuby
7D-6834: Rozvodovka s převodovkou se 17 × 49 zuby

Centrální kolo

Značka: Cat

Obrázky produktů
7D-6834: Rozvodovka s převodovkou se 17 × 49 zuby
7D-6834: Rozvodovka s převodovkou se 17 × 49 zuby
7D-6834: Rozvodovka s převodovkou se 17 × 49 zuby
7D-6834: Rozvodovka s převodovkou se 17 × 49 zuby
7D-6834: Rozvodovka s převodovkou se 17 × 49 zuby

Centrální kolo

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7D-6834

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 137,77
Inside Diameter (mm): 76,67
Šířka (mm): 119,1
Outside Diameter (in): 5,424
Inside Diameter (in): 3,018
Width (in): 4,688
Průměr (mm): 137,0,137,0
Průměr (in): 5,4,5,4
Material: Low_Alloy Steel,Low Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7D-6834

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

651B 650B 651 641B 657G 660B 651E 666B 657E 657B 657 651 657G 657 666 657E 666B 657B

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

777

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno