หน้าแรกระบบส่งกำลังชุดเฟืองท้ายเฟืองชุดเฟืองท้าย7D-6834: เฟืองกลางชุดเฟืองท้ายฟัน 17 x 49 ซี่
หน้าแรกระบบส่งกำลังชุดเฟืองท้ายเฟืองชุดเฟืองท้าย7D-6834: เฟืองกลางชุดเฟืองท้ายฟัน 17 x 49 ซี่
7D-6834: เฟืองกลางชุดเฟืองท้ายฟัน 17 x 49 ซี่

เฟืองกลาง

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
7D-6834: เฟืองกลางชุดเฟืองท้ายฟัน 17 x 49 ซี่
7D-6834: เฟืองกลางชุดเฟืองท้ายฟัน 17 x 49 ซี่
7D-6834: เฟืองกลางชุดเฟืองท้ายฟัน 17 x 49 ซี่
7D-6834: เฟืองกลางชุดเฟืองท้ายฟัน 17 x 49 ซี่
7D-6834: เฟืองกลางชุดเฟืองท้ายฟัน 17 x 49 ซี่

เฟืองกลาง

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7D-6834

หน่วยวัด

USเมตริก
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 137.77
Inside Diameter (mm): 76.67
ความกว้าง (มม.): 119.1
Outside Diameter (in): 5.424
Inside Diameter (in): 3.018
Width (in): 4.688
เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว): 5.4,5.4
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.): 137.0,137.0
Material: Low_Alloy Steel,Low Alloy Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7D-6834

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

651B 650B 651 641B 657G 660B 651E 666B 657E 657B 657 651 657G 657 666 657E 666B 657B

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

777

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน