Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou7L-7160: 152,4 mm vnitřní průměr přívodní hadice turbodmychadla
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou7L-7160: 152,4 mm vnitřní průměr přívodní hadice turbodmychadla
7L-7160: 152,4 mm vnitřní průměr přívodní hadice turbodmychadla

Hadice s vyboulením

Značka: Cat

Obrázky produktů
7L-7160: 152,4 mm vnitřní průměr přívodní hadice turbodmychadla
7L-7160: 152,4 mm vnitřní průměr přívodní hadice turbodmychadla
7L-7160: 152,4 mm vnitřní průměr přívodní hadice turbodmychadla
7L-7160: 152,4 mm vnitřní průměr přívodní hadice turbodmychadla
7L-7160: 152,4 mm vnitřní průměr přívodní hadice turbodmychadla

Hadice s vyboulením

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7L-7160
Vnitřní průměr (mm): 152,0
Material: Other Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7L-7160

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

D348 D349 D398B D398 3412 D399 3412E 3412C

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3412C D379A D379B 3412 D399 D349 D348 3412E D398A D398B

ŘEŠENÍ OEM

3412C

MOTOR PRO GENERÁTORY

3408B 3408C 3408 3412C 3412 D399 D398B PM3412

GENERÁTOR

SR4

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno