HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliTubi flessibili a lunghezza fissa7L-7160: Tubo di ingresso del turbo con diametro interno di 152,4 mm
HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliTubi flessibili a lunghezza fissa7L-7160: Tubo di ingresso del turbo con diametro interno di 152,4 mm
7L-7160: Tubo di ingresso del turbo con diametro interno di 152,4 mm

Tubo flessibile curvato

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
7L-7160: Tubo di ingresso del turbo con diametro interno di 152,4 mm
7L-7160: Tubo di ingresso del turbo con diametro interno di 152,4 mm
7L-7160: Tubo di ingresso del turbo con diametro interno di 152,4 mm
7L-7160: Tubo di ingresso del turbo con diametro interno di 152,4 mm
7L-7160: Tubo di ingresso del turbo con diametro interno di 152,4 mm

Tubo flessibile curvato

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 7L-7160
Diametro interno (mm): 152,0
Material: Other Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 7L-7160

GENERATORE

SR4

MOTORE - INDUSTRIALE

D348 D349 D398B D398 3412 D399 3412E 3412C

SOLUZIONI OEM

3412C

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

3408B 3408C 3408 3412C 3412 D399 D398B PM3412

PRODOTTI MARINI

3412C D379A D379B 3412 D399 D349 D348 3412E D398A D398B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito