Caterpillar
Keine empfohlenen Ergebnisse

Ausrüstung hinzufügen


Registrieren

Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Teilnummer oder -bezeichnung
ZurückStartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke7M-6101: 16,7 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
ZurückStartseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke
7M-6101: 16,7 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
7M-6101: 16,7 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
Product Images
7M-6101: 16,7 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
7M-6101: 16,7 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
7M-6101: 16,7 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
7M-6101: 16,7 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
7M-6101: 16,7 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

UNTERLEGSCHEIBE

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Teilediagramm für 7M-6101
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 7M-6101

Beschreibung:
Cat® Befestigungsteile werden für bestimmte Anwendungen unter Berücksichtigung von Größe, Festigkeit, Vorspannkraft und bisherigen Leistungen entwickelt. Diese Informationen stehen anderen Herstellern nicht zur Verfügung. Die Lebensdauer der Ersatzteile reicht bis zur Aufarbeitung bzw. entspricht der Lebensdauer der Maschine. Befestigungsteile von anderen Herstellern als Cat mögen für Ihre Maschine als brauchbar erscheinen, doch von allen Unternehmen sind wir mit Ihrer Ausrüstung am besten vertraut.

Merkmale:
• Cat Befestigungsteile werden unter Einhaltung präziser technischer Daten gefertigt und sind auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität ausgelegt
• Belastbarkeit & Qualität – Befestigungsteile entsprechen mindestens den Anforderungen gemäß ISO, ASTM, ASME & SAE.
• Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben von Cat werden als System für höchste Klemmkraft entwickelt.
• Es sind Beschichtungen für spezielle Anwendungen verfügbar (RoHS-konform).

Einsatzbereiche:
Cat Schrauben und zugehörige Unterlegscheiben und Muttern ergeben ein leistungsbezogenes System, das konsistent hohe Klemmkräfte ermöglicht. Mit Cat Befestigungsteilen können Sie an Ihren Maschinen Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen, ganz gleich, um welche Anwendung es sich handelt oder wo sich Ihre Werkstatt befindet.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7M-6101

Maßeinheit

USMetrisch

Unterlegscheibentyp: UNTERLEGSCHEIBE

Passende Schraubengrößen ('): 5/8

Material-: GEHÄRTETER STAHL

Materialbeschreibung: Gehärteter Stahl

Innendurchmesser (Zoll): 0,657

Innendurchmesser (mm): 16,7

Außendurchmesser ('): 1,311

Außendurchmesser (mm): 33,3

Stärke ('): 0,094

Stärke (mm): 2,4

Inside Diameter (mm): 16.7

Coating: None

Outside Diameter (in): 1.311

Outside Diameter (mm): 33.3

Inside Diameter (in): 0.657

Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7M-6101

GENERATOR SET

G3520C

WHEEL TRACTOR

650B 641 660B 633C 657B 637 651B 651 641B 631C 657 666B

VEHICULAR ENGINE

D346 D348

TRACK LOADER

977H 983

SOIL COMPACTOR

825B

WHEEL DOZER

834 824B 824

MOTOR GRADER

16

WHEEL LOADER

992B 988 992

TRACK-TYPE TRACTOR

D4D

GEN SET ENGINE

3508

WHEEL SCRAPER

666 666B 657

TRUCK

769 773 769B

GAS ENGINE

G3612 G3608 G3606

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt