Caterpillar
Brak sugerowanych wyników.

Dodaj Maszynę


Zarejestruj się

Caterpillar

Dodaj Maszynę

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Numer katalogowy lub nazwa
WsteczStrona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złącznePodkładki i elementy dystansowe7M-6101: Podkładka o średnicy wewnętrznej 16,7 mm
WsteczStrona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złącznePodkładki i elementy dystansowe
7M-6101: Podkładka o średnicy wewnętrznej 16,7 mm
7M-6101: Podkładka o średnicy wewnętrznej 16,7 mm
Product Images
7M-6101: Podkładka o średnicy wewnętrznej 16,7 mm
7M-6101: Podkładka o średnicy wewnętrznej 16,7 mm
7M-6101: Podkładka o średnicy wewnętrznej 16,7 mm
7M-6101: Podkładka o średnicy wewnętrznej 16,7 mm
7M-6101: Podkładka o średnicy wewnętrznej 16,7 mm

PODKŁADKA PŁASKA

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Schemat części do 7M-6101
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Opis numeru katalogowego 7M-6101

Opis:
element złączny Cat® są projektowane do konkretnych zastosowań, z uwzględnieniem wymaganej wielkości, wytrzymałości, sił docisku i późniejszej wydajności. To informacje, których nie mają inni producenci. Elementy mają trwałość przewidzianą do planowego remontu lub na cały okres eksploatacji maszyny. Teoretycznie wydaje się, że do maszyny można zastosować osprzęt i elementy mocujące innych firm, jednak żadna z nich nie zna sprzętu Cat tak jak my.

Atrybuty:
•Cat Element złączny spełniają rygorystyczne Specyfikacje i cechują się trwałością, niezawodnością, productivity
*Wytrzymałość i jakość — element złączny spełniają z zapasem wymagania norm ISO, ASTM, ASME i SAE.
•Cat Śruba, nakrętki i podkładka działają jak jeden zintegrowany system, zapewniając najwyższą możliwą siła zacisku.
•Powłoki spełniają specjalne wymagania konkretnych zastosowań (RoHS zgodne).

Zastosowania:
Cat Śruba i pasujące podkładki i nakrętki utwardzane tworzą wydajność oparty system zapewniający jednorodnie duże siły zacisk (elektryczny). Możesz zaufać częściom mocującym i elementom złącznym Cat, które wspomagają budowę, konserwację lub naprawę w przypadku większości maszyn i zastosowań warsztatowych na całym świecie.

Wyświetl więcej
Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje części o numerze katalogowym 7M-6101

Jednostki miary

USAMetryczny

Typ podkładki: PODKŁADKA PŁASKA

Pasuje do śrub o rozmiarach (cale): 5/8

materiał: STAL HARTOWANA

Opis materiału: Stal hartowana

Średnica wewn. (cale): 0,657

Średnica wewn. (mm): 16,7

Średnica zewn. (cale): 1,311

Średnica zewn. (mm): 33,3

Grubość (cale): 0,094

Grubość (mm): 2,4

Inside Diameter (mm): 16.7

Coating: None

Outside Diameter (in): 1.311

Outside Diameter (mm): 33.3

Inside Diameter (in): 0.657

Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 7M-6101

GENERATOR SET

G3520C

WHEEL TRACTOR

650B 641 660B 633C 657B 637 651B 651 641B 631C 657 666B

VEHICULAR ENGINE

D346 D348

TRACK LOADER

977H 983

SOIL COMPACTOR

825B

WHEEL DOZER

834 824B 824

MOTOR GRADER

16

WHEEL LOADER

992B 988 992

TRACK-TYPE TRACTOR

D4D

GEN SET ENGINE

3508

WHEEL SCRAPER

666 666B 657

TRUCK

769 773 769B

GAS ENGINE

G3612 G3608 G3606

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem