ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เพิ่มเครื่องจักร


ลงทะเบียน

เพิ่มเครื่องจักร

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
หมายเลขอะไหล่และชื่อ
กลับหน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์แหวนรองและสเปเซอร์7M-6101: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16.7 มม.
กลับหน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์แหวนรองและสเปเซอร์
7M-6101: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16.7 มม.
7M-6101: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16.7 มม.
Product Images
7M-6101: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16.7 มม.
7M-6101: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16.7 มม.
7M-6101: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16.7 มม.
7M-6101: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16.7 มม.
7M-6101: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16.7 มม.

แหวนรองแบน

แบรนด์: Cat

หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 7M-6101
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7M-6101

คำอธิบาย:
ชิ้นส่วนตัวยึด Cat® ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเฉพาะตามขนาด ความแข็งแรง โหลดการจับยึด และประสิทธิภาพที่ผ่านมา ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ผู้ผลิตรายอื่นไม่มี ชิ้นส่วนตัวยึดเหล่านี้ได้รับเลือกให้ใช้งานไปจนถึงเวลาซ่อมแซมหรือตลอดอายุของเครื่องจักร แม้ดูเหมือนว่าฮาร์ดแวร์และตัวยึดที่ไม่ใช่ของ Cat นั้นเหมาะสำหรับเครื่องจักรของคุณ แต่ไม่มีบริษัทใดรู้จักเครื่องจักรของคุณเหมือนที่เรารู้จัก

คุณลักษณะ:
• ตัวยึด Cat ผลิตขึ้นตามข้อมูลจำเพาะที่แม่นยำ และสร้างขึ้นให้มีความทนทาน ความน่าเชื่อถือ และการเพิ่มผลผลิต
• ความแข็งแรงและคุณภาพ – ตัวยึดตรงตามหรือดีกว่าข้อกำหนด ISO, ASTM, ASME และ SAE
• สลัก น็อตและแหวนรอง Cat ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกันเป็นระบบเพื่อให้ได้แรงจับยึดสูงสุด
• การเคลือบที่ตรงตามข้อกำหนดพิเศษสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน (ตามมาตรฐาน RoHS)

การใช้งาน:
สลักและแหวนรองและน็อตชุบแข็งที่เข้าชุดกันของ Cat ทำให้เกิดระบบตามประสิทธิภาพ ซึ่งสร้างแรงยึดสูงอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถไว้วางใจตัวยึด Cat เพื่อช่วยคุณสร้าง บำรุงรักษา หรือแก้ไข - สำหรับการใช้งานเครื่องจักรและโรงซ่อมส่วนใหญ่ทั่วโลก

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7M-6101

หน่วยวัด

USเมตริก

ประเภทแหวนรอง: แหวนรองแบน

ขนาดสลักเกลียวที่พอดี (นิ้ว): 5/8

วัสดุ: เหล็กชุบแข็ง

คำอธิบายวัสดุ: เหล็กชุบแข็ง

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว): 0.657

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 16.7

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (นิ้ว): 1.311

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 33.3

ความหนา (นิ้ว): 0.094

ความหนา (มม.): 2.4

Inside Diameter (mm): 16.7

Coating: None

Outside Diameter (in): 1.311

Outside Diameter (mm): 33.3

Inside Diameter (in): 0.657

แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7M-6101

GENERATOR SET

G3520C

WHEEL TRACTOR

650B 641 660B 633C 657B 637 651B 651 641B 631C 657 666B

VEHICULAR ENGINE

D346 D348

TRACK LOADER

977H 983

SOIL COMPACTOR

825B

WHEEL DOZER

834 824B 824

MOTOR GRADER

16

WHEEL LOADER

992B 988 992

TRACK-TYPE TRACTOR

D4D

GEN SET ENGINE

3508

WHEEL SCRAPER

666 666B 657

TRUCK

769 773 769B

GAS ENGINE

G3612 G3608 G3606

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ