StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben8T-0161: M20-2,5 x 240 mm Sechskantkopfschraube
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben
8T-0161: M20-2,5 x 240 mm Sechskantkopfschraube
8T-0161: M20-2,5 x 240 mm Sechskantkopfschraube

Cat®-Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Produktbilder
8T-0161: M20-2,5 x 240 mm Sechskantkopfschraube
8T-0161: M20-2,5 x 240 mm Sechskantkopfschraube
8T-0161: M20-2,5 x 240 mm Sechskantkopfschraube
8T-0161: M20-2,5 x 240 mm Sechskantkopfschraube
8T-0161: M20-2,5 x 240 mm Sechskantkopfschraube

Cat®-Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Häufig zusammen gekauft
8T-01618T-0161
148-5563148-5563
158-7749158-7749
Alle Teile anzeigen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 8T-0161
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8T-0161

Maßeinheit

USMetrisch
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M20x2.5
Bolt Length (in): 9,449
Schraubenlänge (mm): 240
Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube
Beschichtung: Zinkphosphat + Öl
Grip Length (in): 6,89
Klemmlänge (mm): 175
Material-: Stahl,Zinklegierung,Kohlenstoffstahl,Niedriglegierter Stahl
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8T-0161

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

730 725 730

MOTOR – INDUSTRIE

C175-16

Mehr anzeigen
Zugehörige Teile
6V-7742
6V-7742: M20 Sechskantmutter
Preis prüfen
198-4769
198-4769: 10 mm dicke Hartwaschanlage
Preis prüfen
6V-7688
6V-7688: M20 x 2,5 mm Sechskant-Kontermutter
Preis prüfen
8T-3282
8T-3282: 3,5 mm dicke harte Passscheibe
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.