Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁緊固件、密封件和消耗品緊固件緊固件螺栓和螺絲8T-0161: M20-2.5 x 240mm 六角頭螺栓
首頁
緊固件、密封件和消耗品緊固件緊固件螺栓和螺絲
8T-0161: M20-2.5 x 240mm 六角頭螺栓
8T-0161: M20-2.5 x 240mm 六角頭螺栓

Cat® 六角頭螺栓

品牌: Cat

產品影像
8T-0161: M20-2.5 x 240mm 六角頭螺栓
8T-0161: M20-2.5 x 240mm 六角頭螺栓
8T-0161: M20-2.5 x 240mm 六角頭螺栓
8T-0161: M20-2.5 x 240mm 六角頭螺栓
8T-0161: M20-2.5 x 240mm 六角頭螺栓

Cat® 六角頭螺栓

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
經常一起購買
8T-01618T-0161
148-5563148-5563
158-7749158-7749
檢視全部零件
描述規格相容機型
8T-0161 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 8T-0161 的規格

測量單位

美制公制
螺紋尺寸 (直徑 x 節距) (mm): M20x2.5
Bolt Length (in): 9.449
螺栓長度 (mm): 240
螺栓類型: 六角頭螺栓
塗層: 磷酸鋅和機油
Grip Length (in): 6.89
握柄長度 (mm): 175
物料: 鋼,碳鋼,鋅合金,低合金鋼材
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
檢視更多
零件編號 8T-0161 的相容型號

引擎 - 工業

C175-16

鉸接式卸料卡車

730 725 730

檢視更多
相關的零件
198-4769
198-4769: 10mm 厚硬墊片
檢查價格
6V-7742
6V-7742: M20六角螺母
檢查價格
6V-7688
6V-7688: M20 x 2.5 mm 六角鎖定螺母
檢查價格
8T-3282
8T-3282: 3.5mm 厚硬墊片
檢查價格
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天