HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos8T-0161: Parafuso de Cabeça Sextavada M20-2,5 x 240 mm
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos
8T-0161: Parafuso de Cabeça Sextavada M20-2,5 x 240 mm
8T-0161: Parafuso de Cabeça Sextavada M20-2,5 x 240 mm

Parafuso de Cabeça Sextavada Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
8T-0161: Parafuso de Cabeça Sextavada M20-2,5 x 240 mm
8T-0161: Parafuso de Cabeça Sextavada M20-2,5 x 240 mm
8T-0161: Parafuso de Cabeça Sextavada M20-2,5 x 240 mm
8T-0161: Parafuso de Cabeça Sextavada M20-2,5 x 240 mm
8T-0161: Parafuso de Cabeça Sextavada M20-2,5 x 240 mm

Parafuso de Cabeça Sextavada Cat®

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 8T-0161
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 8T-0161

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tamanho da Rosca (diâm. x tombamento) (mm): M20x2.5
Bolt Length (in): 9,449
Comprimento do Parafuso (mm): 240
Tipo de Parafuso: Parafuso de Cabeça Sextavada
Revestimento: Fosfato de Zinco + Óleo
Grip Length (in): 6,89
Comprimento do Cabo (mm): 175
Material: Aço,Liga de Zinco,Aço Carbono,Aço de Baixa Liga
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 8T-0161

CAMINHÃO BASCULANTE ARTICULADO

730 725 730

MOTOR - INDUSTRIAL

C175-16

Exibir Mais
Peças relacionadas
198-4769
198-4769: Arruela Dura com 10 mm de Espessura
Verificar Preço
6V-7742
6V-7742: Porca Sextavada M20
Verificar Preço
6V-7688
6V-7688: Contraporca sextavada M20 x 2,5 mm
Verificar Preço
8T-3282
8T-3282: Arruela Dura com 3,5 mm de Espessura
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista