StartseiteAntriebsstrangSeitenantriebAndere Seitenantrieb-Komponenten9C-8418: 26,2 mm dicke Reaktionsplatte
Startseite
AntriebsstrangSeitenantriebAndere Seitenantrieb-Komponenten
9C-8418: 26,2 mm dicke Reaktionsplatte
9C-8418: 26,2 mm dicke Reaktionsplatte

Cat® 26,2 mm dicke Reaktionsplatte für Planet und Bremse

Marke: Cat

Produktbilder
9C-8418: 26,2 mm dicke Reaktionsplatte
9C-8418: 26,2 mm dicke Reaktionsplatte
9C-8418: 26,2 mm dicke Reaktionsplatte
9C-8418: 26,2 mm dicke Reaktionsplatte
9C-8418: 26,2 mm dicke Reaktionsplatte

Cat® 26,2 mm dicke Reaktionsplatte für Planet und Bremse

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 9C-8418
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9C-8418

Maßeinheit

USMetrisch
Materialbeschreibung: EISENGUSS
Innendurchmesser (mm): 295
Außendurchmesser (mm): 463
Höhe (mm): 26,2
Innendurchmesser ('): 11,61
Außendurchmesser ('): 18,22
Höhe ('): 1,03
Stärke ('): 1,03
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9C-8418

RADDOZER

950G 960F 962H 950F 962G 962G II 950H 950K 962K 950G II 950F II

INDUSTRIE-RADLADER

IT62G II IT62G IT62H

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.