Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioTren de impulsiónMando finalOtros componentes del mando final9C-8418: Placa de reacción de 26,2 mm de espesor
Inicio
Tren de impulsiónMando finalOtros componentes del mando final
9C-8418: Placa de reacción de 26,2 mm de espesor
9C-8418: Placa de reacción de 26,2 mm de espesor

Cat® Placa de reacción de 26,2 mm de espesor para planetario y freno

Marca: Cat

Imágenes del producto
9C-8418: Placa de reacción de 26,2 mm de espesor
9C-8418: Placa de reacción de 26,2 mm de espesor
9C-8418: Placa de reacción de 26,2 mm de espesor
9C-8418: Placa de reacción de 26,2 mm de espesor
9C-8418: Placa de reacción de 26,2 mm de espesor

Cat® Placa de reacción de 26,2 mm de espesor para planetario y freno

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 9C-8418
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 9C-8418

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Descripción del material: FUNDICIÓN DE HIERRO
Diámetro interno (mm): 295
Diámetro exterior (mm): 463
Altura (mm): 26.2
Diámetro interno (pulg): 11.61
Diámetro exterior (pulg): 18.22
Altura (pulg): 1.03
Grosor (pulg): 1.03
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9C-8418

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

950G 960F 962H 950F 962G 962G II 950H 950K 962K 950G II 950F II

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT62G II IT62G IT62H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto