StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeRatschen und AufsätzeAufsätze9U-6541: Schlagbuchse
Startseite
WerkstattmaterialienWerkzeugeRatschen und AufsätzeAufsätze
9U-6541: Schlagbuchse
9U-6541: Schlagbuchse

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marke: Cat

Produktbilder
9U-6541: Schlagbuchse
9U-6541: Schlagbuchse

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
BeschreibungTechnische Daten
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9U-6541

Maßeinheit

USMetrisch
Weight (kg): 0,735
Weight (lb): 1,261
Länge (mm): 63,5
Länge ('): 2,5
Hex Size (mm): 40
Hex Size (in): 1,575
Outer Diameter (mm): 59,2
Outer Diameter (in): 2,331
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 0,75
Größe (mm): 40,0
Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.