Caterpillar
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.

Registrarse

Caterpillar

Buscar por número o nombre de pieza
InicioSuministros para el tallerHerramientasTrinquetes y cubosCubos9U-6541: Cubo de impacto
Inicio
Suministros para el tallerHerramientasTrinquetes y cubosCubos
9U-6541: Cubo de impacto
9U-6541: Cubo de impacto

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marca: Cat

Imágenes del producto
9U-6541: Cubo de impacto
9U-6541: Cubo de impacto

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DescripciónEspecificaciones
Especificaciones para el número de pieza 9U-6541

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Weight (kg): 0.735
Weight (lb): 1.261
Longitud (mm): 63.5
Longitud (pulg): 2.5
Hex Size (mm): 40
Hex Size (in): 1.575
Outer Diameter (mm): 59.2
Outer Diameter (in): 2.331
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 0.75
Tamaño (mm): 40.0
Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto